Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

xiros® Testlabor und aktuelle Testergebnisse

 

Im dry-tech® Testlabor werden die schmierfreien xiros® Kugellager auf Herz und Nieren geprüft. Auf 250 m² führen wir Tests durch, um die eigenen Produkte stetig weiterzuentwickeln und Anwendungsfälle von Kunden besser einschätzen zu können. Ziel ist es, für jeden Anwendungsfall die perfekten Produkte anzubieten. Gerne testen wir auch Ihren Anwendungsfall.

 

Das Wichtigste auf einen Blick

250 m² Testlabor (xiros® ca. 25 m²)

8 Teststände

Bis zu 210 parallel laufende Kugellager

Etwa 400 unterschiedliche Versuche pro Jahr

Tests mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 2500 Umdrehungen pro Minute und einer maximalen Last 150 Newton möglich


Aktuelle Erweiterungen der Teststände im Labor ermöglichen die Bestimmung mehrerer Testpunkte, mit der sich eine deutlich präzisere Aussage zur Lebensdauer treffen lässt.

xiros® Testlabor, Kugellager im Test  

Was wird sonst noch im Testlabor getestet?

Im igus® Testlabor werden nicht nur drylin® Lineargleitlager, -achsen und Gewindetriebe unter die Lupe genommen. Auch iglidur® Gleitlager, e-ketten®, chainflex® Leitungen und robolink® Bauteile werden dort auf Herz und Nieren geprüft.