Das Zwei-Komponenten-Kugellager eignet sich für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten. Das Außenmaterial sorgt für Stabilität und das verschleißfeste Innenmaterial wirkt vibrationsdämpfend. Die Kugellagerringe mit Hinterschnitten gewährleisten zudem eine hohe Sicherheit bei der Verbindung der Materialien. Das blaue Material ist hochverschleißfest und verantwortlich für die geringe Geräuschentwicklung.
Warum ist es eine Neuheit?
▷ Die Kombination der Eigenschaften eines weichen und harten Polymers, um gleichzeitig ein stabiles und leises Kugellager zu erhalten
Welche Ziele wurden erreicht?
▷ Die Entwicklung einer Weltneuheit - mit zwei Komponenten decken Kunden mehrere Anforderungen ab als mit nur einer Komponente
Welchen Nutzen ziehen Kunden aus der Neuheit?
▷ Höhere axiale Belastbarkeit im Vergleich zu bestehenden weichen xirodur Materialien
▷ Besonders vorteilhaft bei hohen Geschwindkeiten