Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

xiros® Tragrolle in schwarz eloxiertem Aluminium  

xiros Tragrolle in zeitlosem Design

Nicht nur technisch, sondern auch optisch ein Hingucker


Sind Sie auf der Suche nach dem passenden Tragrollensystem, das den rollenden Kontakt zwischen Ihrem Fördergerüst und dem Fördergut als Rollenbahn herstellt oder als Folien-Umlenkrolle fungieren kann? Und dazu noch schick ausschaut? Dann hat igus die Lösung:

Die neuen xiros Tragrollen für Sichtteile sind speziell für Anwender der Etikettiertechnik und des Labellings gedacht. Sie bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium und kommen inkl. schwarzen xirodur S180-Flanschkugellagern aus Kunststoff bei Ihnen an!

Tech up  
Technik verbessern

  • Bis zu 48 % Gewichtsersparnis
  • Bis zu 42 % geringere Massenträgheit
  • Geringe Reibung

Cost down  
Kosten senken

Recycling  
Nachhaltigkeit

Leichter Lauf überzeugt


Mit der xiros Tragrolle in schwarz für Sichtteile lösen wir das Problem des hohen Losbrechmoments der Rollen an Etikettierern. Zusätzlich gewährleisten unsere Rollen bei Schwerkraftförderern (Transportrollen) niedrigste Rollwiderstände. Metallische Lösungen kommen aufgrund ihrer Schmierung in puncto Rollwiderstand an ihre Grenzen. Unsere Kunststoff-Kugellager bedürfen keiner zusätzlichen Schmierung aufgrund der selbstschmierenden Funktion. Sie müssen den Widerstand des Schmiermittels nicht überwinden und überzeugen durch einen leichten Lauf.

Diese ist der entscheidende Vorteil für unsere Kunden! Die Krones AG setzt bereits erfolgreich wartungsfreie Kunststoff-Kugellager in ihren Tragrollen, die als Folien-Umlenkrollen zum Einsatz kommen, ein. Nicht nur die Schmiermittel- und Wartungsfreiheit sind wichtige Erfolgsfaktoren, sondern auch das Sparen von wertvoller Montagezeit. Unsere Tragrollen kommen bereits vormontiert an und werden aus einer Hand geliefert.

Folienumlenkung bei der Krones AG  

„Ganz entscheidend ist für uns hierbei der Leichtlauf der Kugellager in den Umlenkrollen. In der Vergangenheit haben wir hier metallische Lager eingesetzt. Diese liefen jedoch nicht leicht genug, wodurch teilweise die komplette Rolle stehenblieb und das Etikettenband nur darüber rutschte.“

Sören Meissner, Konstrukteur der Inspektions- und Etikettiertechnik bei der Krones AG

Kurze Neuheitenpräsentation

 

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.