Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

xiros® Kugellager-Neuheiten 2022



News für den Messeherbst

ECO-Kugellager aus recyceltem Material

ECO-Kugellager aus recyceltem Material

Kunststoffrecycling hat auch für uns hohe Priorität. Dieser ECO-Allrounder sorgt nicht nur optisch, sondern auch technisch für Aufsehen. Äußerst medienbeständig bei geringer Feuchtigkeitsaufnahme.

Zur Neuheit

Kunststoff-Kugelrolle mit integrierter Tellerfeder

Kugelrolle mit Tellerfeder für hohe Stoßlasten

Mit einem komplett neuen Designkonzept kommt die neue xiros Kunststoff-Kugelrolle daher. Eine Tellerfeder im Gehäuse-Inneren erfüllt eine schwingungsdämpfende Funktion bei hohen Stoßbelastungen.

Zur Neuheit

Tragrolle aus Edelstahl mit FDA-konformen Komponenten

Edelstahl-Tragrolle mit FDA-konformen Komponenten

Baugrößenerweiterung: ergänzend zum Außendurchmesser 30 mm bieten wir nun die Tragrolle aus Edelstahl mit FDA-konformen Komponenten auch mit 38 mm an.

Zur Neuheit

xiros® Radlager für das igus:bike

Designstudie: Metallfreies Radlager für das igus:bike

Ein Radlager aus zwei Komponenten für das igus:bike; völlig schmier- und rostfrei, verschleißfest sowie extrem laufruhig. In Entwicklung bei igus. Baugrößen: 6012 und 6018.

Zur Neuheit

News für den Messefrühling

xirodur® MT180-Material

Biokompatibles Kugellager

Das neue xirodur MT180-Material ist bestens für Anwendungen in der Medizintechnik geeignet. Alle Einzelkomponenten besitzen die USP class VI // DIN EN ISO 10993.

Zur Neuheit
xirodur® F500-Material

Leitfähiges und chemikalienbeständiges Kugellager

Die Erweiterung des xirodur-Materialportfolios mit dem neuen F500 ermöglicht neue Möglichkeiten; speziell für Anwendungen in der Halbleiterindustrie

Zur Neuheit

Polymerkugelrollen aus xirodur® B180

Leichtlauf-Kugelrolle mit Edelstahlkugeln für höhere Lasten

Mit dieser neuen Polymerkugelrolle ist eine bis zu 45 % geringere Rollreibung im Vergleich zur BB-515B/522B-B180-POM möglich.

Zur Neuheit

xiros® Stehkugellager in Metallgehäusen

Stehkugellager in Metallgehäusen

Optimieren Sie bestehende Systeme aus gängigen UC-Stehlagern mit den sphärischen doppelreihigen xiros Kugellagern in Metallgehäusen. Jetzt einfach austauschen.

Zur Neuheit

xiros Sonderteile anfragen

Individuell & kostengünstig: Ihr Polymerkugellager in Wunschform, Wunschauflage & Wunschmaterial


Ganz einfach in nur drei Schritten:
1. Anfrage stellen
2. Wir fertigen Ihr individuelles Sonderteil
3. Sie erhalten Ihr gefertigtes Produkt

Hier anfragen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH