Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Neuheiten 2021 - xiros® Kugellager


Sandgestrahlte xiros® Tragrolle aus Aluminium

Sandgestrahlte xiros Tragrolle aus Aluminium

#Besserer Grip #Folienbahnen #Etikettierer
Diese spezielle Trag-/Umlenkrolle bietet mehr Grip als die bereits erfolgreich bestehende Version aufgrund der sandgestrahlten Oberfläche des Rohrs. Anwendungsbereiche: Etikettier- und Verpackungsindustrie, Folienumlenkung.

Zur Neuheit
xiros® Tragrolle aus Edelstahl mit A500-Kugellagern

xiros Tragrolle aus Edelstahl mit A500 Kunststoff-Kugellagern

#Hochtemperatur #FDA #Chemikalienbeständig
Diese Trag-/Umlenkrolle ermöglicht Einsätze in Temperaturbereichen von bis zu 150 °C und ist äußerst beständig gegenüber einer Vielzahl an Chemikalien. Einzelne Komponenten sind zudem FDA-konform. Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Halbleitertechnik.

Zur Neuheit
xiros® Kugelrolle mit leichtem Lauf für höhere Lasten

Leichtgängige xiros Kugelrolle für höhere Lasten

#Hochlast #Geringe Rollreibung
Mit unserer neuen Kugelrolle bringen wir eine Version aus Kunststoff auf den Markt, die angelehnt ist an bereits existierende Metall-Kugelrollen. Durch das spezielle Innendesign laufen unsere Kugelrollen jedoch wesentlich leichter. Anwendungsbereiche: Fördertische, Material Handling.

Zur Neuheit
xiros® Tragrolle aus Carbon

xiros Tragrolle aus Carbon

#Antistatisch #Leicht
Wir erweitern unser Portfolio der Trag-/Umlenkrollen aus Carbon um eine weitere Größe (Ø30 mm). Aufgrund der verwendeten F180-Kugellager ist die Carbon-Rolle elektrostatisch ableitfähig und sorgt unter anderem bei besonders dünnen Folienbahnen für eine geringe statische Aufladung der Folie.

Zur Neuheit
Neue xirodur® Käfige von igus®

Neues aus dem Testlabor

Erfolgreiche Testversuche mit iglidur Käfigmaterialien

iglidur Käfigmaterialien enthalten verbesserte Additive zur Verbesserung der Festigkeit und der Gleiteigenschaften. Längere Lebensdauern und geringere Stillstandzeiten sind das Resultat.

Zur Neuheit
xirodur® K180-Material

Neuer xirodur Werkstoff K180

Keine Ausgasung im Vakuum

Das xirodur Werkstoff-Sortiment erhält Zuwachs. K180 heißt der Neuzugang. Er ist äußerst langlebig und besonders geeignet für Autoklav- und Coatinganwendungen.

Zur Neuheit
xiros® Tragrolle aus Edelstahl

xiros Tragrolle aus Edelstahl

#Weltneuheit #FDA #Kostengünstig
Unsere Tragrolle aus Edelstahl ist mit FDA-konformen Komponenten ausgestattet und unter anderem im Lebensmittel- und Medizinbereich einsetzbar.

Zur Neuheit
Metallfreie xiros® Tragrolle aus Kunststoff (PVC)

Metallfreie xiros Tragrolle aus PVC-Kunststoff

#Metallfrei #Glaskugeln #Einbaufertig
Diese absolut metallfreie und einbaufertige Tragrolle eignet sich ideal für Anweder der Chemie-, Medizin- und Halbleiterindustrie.

Zur Neuheit

xiros Sonderteile anfragen

Individuell & kostengünstig: Ihr Polymerkugellager in Wunschform, Wunschauflage & Wunschmaterial


Ganz einfach in nur drei Schritten:
1. Anfrage stellen
2. Wir fertigen Ihr individuelles Sonderteil
3. Sie erhalten Ihr gefertigtes Produkt

Hier anfragen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr