Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Neuheiten 2020 - xiros® Kugellager


Interaktiver Neuheiten-Katalog


Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.
 

Jetzt herunterladen!

xiros® Tragrolle aus Edelstahl

xiros Tragrolle aus Edelstahl

Mit FDA-konformen Komponenten

#Weltneuheit #FDA #Kostengünstig
Unsere Tragrolle aus Edelstahl ist mit FDA-konformen Komponenten ausgestattet und unter anderem im Lebensmittel- und Medizinbereich einsetzbar.

Zur Neuheit
Metallfreie xiros® Tragrolle aus Kunststoff (PVC)

xiros Tragrolle aus PVC-Kunststoff

Zu 100 % frei von Metall

#Metallfrei #Glaskugeln #Einbaufertig
Diese metallfreie und einbaufertige Tragrolle eignet sich ideal für Anweder der Chemie-, Medizin- und Halbleiterindustrie.

Zur Neuheit

Tragrolle in zeitlosem Design für Sichtteile

xiros Tragrolle mit xirodur S180-Flanschkugellagern

#Folien-Umlenkrolle #Schick #Schwarz eloxiertes Aluminium
Diese xiros Tragrolle ist speziell für Anwender aus dem Bereich der Etikettiertechnik und des Labellings geeignet.

Zur Neuheit

Pendelkugellager für den allgemeinen Maschinenbau

xiros Pendelkugellager aus xirodur B180 mit Edelstahlkugeln

#Korrosionsbeständig #Erhöhte Lasten #Vier Baugrößen
Das erste xiros Pendelkugellager gleicht nicht nur Schiefstellungen auf Wellen aus, sondern bringt zudem auch ein geringes Gewicht mit.

Zur Neuheit

Elektrostatisch ableitfähige Polymerkugelrolle

xiros Polymerkugelrolle mit F182-Gehäuse und Edelstahlkugeln

#Überkopfeinbau #Korrosionsbeständig
Sicherer Transport von Lasten für die Halbleiter- und Elektroindustrie sowie Fördertechnik.

Zur Neuheit

Tragrolle für die Lebensmittelindustrie

xiros Tragrolle mit xirodur B180-Flanschkugellagern

#Lebensmittelecht #Aluminiumlegierung #Geringer Rollwiderstand
Diese xiros Tragrolle ist für Anwender der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie gedacht.

Zur Neuheit

xiros Sonderteile anfragen

Individuell & kostengünstig: Ihr Polymerkugellager in Wunschform, Wunschauflage & Wunschmaterial


Ganz einfach in nur drei Schritten:
1. Hier Anfrage stellen
2. Wir fertigen Ihr individuelles Sonderteil
3. Sie erhalten Ihr gefertigtes Produkt


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr