×
Kunststoff-Kugellager-Neuheiten
Highlight:
PVC-Tragrolle, metallfrei
Bestens geeignet für die Chemie- und Halbleiterindustrie
Extrem chemikalienbeständig
Einbaufertiges System erspart teure Eigenfertigung
Getestet und entwickelt dank gezielter Kundenanfrage
Tragrolle, metallfrei, PVC-Rohr
Kugelrolle mit langer Lebensdauer
Lebensdauer bis zu Faktor 30 höher als die Standardvariante
Kugelrolle mit verbesserter Lebensdauer
Kugelrolle, metallfrei
Reibung bis zu 60 % reduziert im Vergleich zur Standardvariante
Metallfreie Kugelrolle
Kugelrolle mit Flansch
Schmierfrei, wartungsarm und verschraubbar
Flansch-Kugelrolle mit leichtem Lauf
Gehäuselager, schmale Ausführung
Bis zu 80 % weniger Gewicht als klassische UCPA-Lager aus Metall
Kompaktes und leichtes Gehäuselager
Flanschkugellager, 2-Loch
Bis zu 78 % weniger Gewicht als klassische UCFL-Lager aus Metall
2-Loch-Flanschkugellager
Papierführungsringe
Für die leichte Etiketten- und Folienführung
Papierführungsringe für Tragrollen mit klarerloxiertem Aluminiumrohr
News aus dem Messeherbst 2023
Aluminium-Tragrolle, harteloxiert
Sehr verschleißfest und bietet hervorragenden Oberflächenschutz
Tragrolle, harteloxiertes Alu-Rohr
Aluminium-Tragrolle, antihaft-beschichtet
Keine Anhaftung von Klebe-Etiketten
Tragrolle, antihaft-beschichtetes Alu-Rohr
Stehlager mit xiros Lagereinsätzen
Gewichtseinsparung durch metallfreies Gehäuse
Stehlager mit metallfreiem Gehäuse