Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Unsere Kugelrollen bestehen aus spritzgegossenen Gehäusen mit Kugelpfannen sowie einem Kugelbett. Jetzt neu im Programm: die Kugelrolle mit integrierter Tellerfeder. Tellerfedern haben den Vorteil, dass höhere Kräfte bei geringen Federwegen (Durchbiegung) aufgenommen werden können. Sie bringen eine gute schwingungsdämpfende Funktion mit, sodass Stoßbelastungen besser abgefangen werden können. Zudem bieten sie eine gleichmäßigere Lastverteilung beim Transport von Gütern mit unebener Fläche. Übersteigt die Last die Vorspannkraft, so federt die Kunststoff-Kugelrolle bis zur Endkraft in das Gehäuse der Feder ein.
Artikelnummer | d1 [mm] | d2 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | Max. statische Tragfähigkeit axial [N] |
---|---|---|---|---|---|
BBS-515-B180-POM-ES | 36 | 42 | 25 | 9,8 | 180 |
BBS-522-B180-POM-ES | 50 | 55 | 35 | 9,8 | 300 |
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr