Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Leichtgängige xiros® Polymer-Kugelrollen

xiros® Kugelrolle mit neuem Innendesign sorgt für leichten Lauf

Schmierfrei fördern

Wir ergänzen unser Kugelrollen-Programm um eine neue Version, die durch einen wesentlichen leichteren Lauf als seine Vorgänger besticht. Die Maße sind dem Pendant aus Metall gleichzusetzen, sodass wir an dieser Stelle identische Bauhöhen erreichen und einen 1:1 Austausch ermöglichen. Der Unterschied liegt jedoch an der Verwendung seitlicher Kammern, die den besagten Leichtlauf ermöglichen. Ein Überkopf-Einbau ist ebenfalls möglich. Unsere neue Kugelrolle findet Anwendung im Material-Handling und in jeglichen Industriezweigen, wo Fördertische im Einsatz sind.

Tech up

Technik verbessern

  • Geringere Reibung und längere Lebensdauer im Vergleich zur Vorgängerversion
  • Stillstandszeiten reduzieren

Cost down

Kosten senken

  • Keine Mehrkosten im Vergleich zur Vorgängerversion

Recycling

Nachhaltigkeit


xiros® Kugelrollen im Test

Warum ist die neue xiros Kugelrolle besser als der Vorgänger?

Kugelrollen im Test: Neue Version C vs. Version B

In einem einfachen Test, der den leichten Lauf beider Kugelrollen bei einer Neigung eines kleinen Rollentisches von 10 °  untersucht, setzte sich die neue Version C auf kürzester Distanz gegen seinen Vorgänger durch. Die Bewegungsunschärfe im Hintergrund verdeutlicht zudem den wesentlich leichteren Lauf der neuen Kugelrollen-Version C.



Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr