Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Korrosion: Nein, danke!


Technische Daten

  • Was wurde benötigt? Ein Kugellager, das die Lebensdauer der Kurbelwelle verlängert
  • Anforderungen: Wartungs- und Korrosionsfreiheit, Beständigkeit gegenüber Säuren
  • Material: xirodur B180
  • Branche: Tanktechnik/Tankanlagen
  • Erfolg für den Kunden: soluzioni tecnologiche per impianti carburante konnte seine Wartungsintervalle durch den Wechsel von herkömmlichen Metalllagern auf xiros Kunststoff-Kugellager mit Edelstahlkugeln immens verlängern.
Zur Anwendung:Der Durchflussmesser ist im Wesentlichen ein durch Treibstoff angetriebener Hydraulikmotor und steuert den Impulsgeber, sodass die Angabe des Preisrechners und das tatsächlich abgegebene Volumen so genau wie möglich übereinstimmen. Die Bewegung des Durchflussmessers erfolgt durch die Ausnutzung des Drucks des von einer Pumpengruppe geförderten Treibstoffs. Das zyklische Volumen beträgt 500 cm3. Die beiden Zylinder wirken nach vorne unabhängig voneinander, wohingegen sie in Rückwärtsrichtung, da sie die Mittelkammer befüllen, kommunizieren. 

Zapfsäule

Problem

Korrodiertes Metalllager in einer Zapfsäule

Zapfsäulen auf Tankstellen müssen häufig gewartet werden, damit Kunden sicher sind, dass die abgegebene mit der angezeigten Kraftstoffmenge tatsächlich übereinstimmt. Die Hauptlager sind kontinuierlich in Benzin getaucht. Durch galvanische Korrosionsreaktionen werden herkömmliche Kugellager teilweise vollständig zerstört.

Lösung

xiros® kommt in Zapfsäule zum Einsatz

Für soluzioni tecnologiche per impianti carburante sind die Kugellager aus Kunststoff aus dem xiros Sortiment mit Edelstahlkugeln die perfekte Lösung: Sie sind wartungsfrei und beständig gegenüber Säuren und Korrosion, wodurch auch die Lebensdauer der Kurbelwelle verlängert wird.


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.