Lösung
Für die Umsetzung der Rollentische im Isolator entschied sich Airex für den Einsatz von speziellen
xiros Rillenkugellagern aus dem Werkstoff xirodur C160. Der Vorteil an den Kugellagern ist ihr durch das Material bedingte schmiermittelfreie Lauf. So kann höchste Sauberkeit in der sterilen Umgebung gewährleistet werden. Daneben ist xirodur C160 chemikalienbeständig und bei Temperaturen von 0 °C bis +60° C einsetzbar. Da das Material auch eine geringe Medienaufnahme aufweist, wird es z.B. auch oft im Vakuum bei Autoklaven verwendet. Daneben finden sich die Spezial-Lager auch in der Lebensmittelindustrie, der Galvanik sowie der Halbleiterindustrie wieder.
Im Isolator werden die xiros Kugellager als Rollen gestaffelt in regelmäßigen Abständen angeordnet, um die Spritzensets wartungsfrei gleiten zu lassen. Für die Neigung der Tische mit den Spritzen wurden am rechten und linken Ende des Isolators ebenfalls Wellen installiert, die an beiden Enden jeweils mit zwei
igubal Stehlagern gelagert werden. Auch hier erlaubt der Werkstoff den dauerhaften Einsatz in der Reinraum-Umgebung.