triflex R Schlagabtausch Banner

Wellschlauch vs. triflex® R: ein Schlagabtausch

Vorstellung der Kontrahenten

Der Wellschlauch

Die triflex R Energiekette

Runde 1: Längung

  • Dehnt sich stark unter Zugbelastung
  • Die Leitungen im Wellschlauch können sich nicht im selben Verhältnis längen und werden somit beschädigt
  • Triflex R Kette dehnt sich nur minimal bei Zugbelastung
  • Keine zusätzliche Belastung für die Leitungen

Runde 2: Definierter Mindestbiegeradius

  • Bietet ohne e-rib keinerlei Mindestbiegeradius
  • Bietet in jeder Größe einen Biegeradius von 50 bis 182 mm

Runde 3: Unterbiegung

  • Beschädigung des Wellschlauchs durch Unterbiegung und mögliche Schädigung der Leitungen
  • Durch die Anschläge ist ein Unterbiegen der e-kette nicht möglich

Runde 4: Torsion

  • Keine bzw. kaum eine Torsion möglich
  • 7-12,5° Torsionswinkel pro Kettenglied
  • Bis zu 900° Torsionswinkel auf einem Meter (Bsp: TRC/TRE.40)

Runde 5: Befüllen mit Leitungen ohne Stecker

  • Befüllung über die Endes des Schlauches möglich
  • Befüllung über die Enden der e-kette mit Einschränkung durch das zugfeste Kernelement
  • Die TRE, TRL & TRCF bieten die Möglichkeit auch von außen zu befüllen

Runde 6: Befüllen mit konfektionierter Leitung

  • Falls der Stecker nicht zu groß ist, kann die Leitung von den Enden durchgeschoben werden
  • Bei der TRE, TRL, TRLF & TRCF lassen sich Leitungen mit Stecker von außen eindrücken
  • Bei der TRC Kette ist man im Vergleich zum Wellschlauch deutlich eingeschränkter

Runde 7: Kürzen und Verlängern

  • Nur mit Werkzeug (Messer) zu kürzen, was eine Gefahr für Hände und Leitungen darstellt
  • Teilweise mit und ohne Werkzeug in der Länge anpassbar
  • Kann durch die Montage von Kettengliedern wieder verlängert werden, was beim Wellschlauch nicht möglich ist

Runde 8: Austausch von Beschädigungen

  • Der Austausch von beschädigten Bereichen ist nicht möglich
  • Beschädigte Kettenglieder können selbst im befüllten Zustand ausgetauscht werden
shopping card
Zum Shop
Whitepaper 6 Achs
Zum Download

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex® und Robotics

+49 2203 9649 161E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung