Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Kugellager fetten? Nicht nötig mit xiros® Kugellagern aus Kunststoff


Kunststoff Kugellager Querschnitt

Was macht igus Kugellager so besonders?

Dank der eingesetzten Polymere laufen alle xiros Kugellager aus Kunststoff ohne zusätzliche Schmierstoffe dauerhaft wartungsfrei
 

  1. Innen- und Außenring: Die Eignung eines xiros Kunststoff Kugellagers wird durch die Materialien der beiden Laufringe bestimmt. Unsere reibungsarmen Kugellager werden aus Hochleistungskunststoffen mit unterschiedlichen Materialeigenschaften hergestellt, wodurch zahlreiche Anwendungsbereiche bedient und die Lebensdauer maximiert werden können. 
     
  2. Kugellager Käfig: Die Käfige der xiros Kunststoffkugellager sind hinsichtlich Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit perfekt auf die Materialien der Außen- und Innenringe abgestimmt.
     
  3. Kugellager Kugeln: Neben Kugeln aus Stahl führt igus Polymerkugellager mit Kugeln aus Glas oder Kunststoffen. Glaskugeln sollten ausgewählt werden, wenn es auf Metallfreiheit und Chemikalienbeständigkeit ankommt. Durch Polymerkugeln ergeben sich besonders leichte Kugellager. Stahlkugeln (Edelstahl) sind besonders kostengünstig und temperaturbeständig.

Hier geht's zum Online Shop!

Schmiermittelfrei

Kunststoff Kugellager schmieren ist nicht nötig

Kostengünstig

Kunststoff Kugellager sind günstig

Direkt vom Hersteller

Kunststoff Kugellager Hersteller

Wartungsfreie Kugellager aus Kunststoff sind innovativ und vielfältig

Das Programm der xiros Kugellager aus Kunststoff zeichnet sich besonders durch die große Vielfalt an Bauformen, Materialien und Größen nach DIN 625 aus. Kleine Kugellager werden unter anderem im Modellbau und Medizintechnik eingesetzt. xiros Kunststoff-Kugellager bedienen erfolgreich eine Vielzahl an Anwendungen - auch nach Kundenbedarf gefertigte Kugellager Sonderformen gehören zum Programm. 

Berechenbare Lebensdauer Dank ausgiebiger Versuche im xiros Testlabor kann die Lebensdauer der igus Kugellager auch unter erschwerten Bedigungen genau vorhergesagt werden - auch für individuelle Anwendungsfälle. 

Kugellager konfigurieren und Lebensdauer berechnen
Kugellager xiros online konfigurieren

Leichte Kugellager aus Kunststoff

Kugellager aus Kunststoff sind besonders leicht

Kugellager aus Metall sind robust – und schwer. xiros Kugellager bieten für eine Vielzahl von Anwendungen die perfekte Alternative, denn Kunststoff Kugellager sind leicht, zuverlässig und ausdauernd.

Kugellager aus Kunststoff werden häufig in der Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrt eingesetzt. Überall dort, wo es auf geringes Gewicht ankommt eignen sich unsere leichten Kugellager aus Kunststoff ideal.
 

Kunststoff Kugellager sind rostfrei

Rostfreie Kugellager

Kugellager aus Kunststoff haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber denen aus Metall: Sie rosten nicht. Auch beim Einsatz in korrosiven Umgebungen behalten die xiros Kugellager ihren Leichtlauf und die hohe Lebensdauer - und das völlig wartungsfrei.

 

Kunststoff Kugellager sind kälte- und hitzebeständig

Temperaturbeständige Kugellager

Dank der von igus entwickelten Polymere für extreme Einsatzbedingungen, führt igus sowohl kälte- als auch hitzebeständige Kugellager. Diese Eigenschaften ermöglichen es, auf teure Spezialschmierstoffe für Metallkugellager zu verzichten.

Die Leistungsfähigkeit dieser Polymerkugellager wurde im Rahmen von zahlreichen Versuchen im xiros Testlabor geprüft und bestätigt, auch bei extremer Kälte bis zu -100 °C.

Für Anwendungsbereiche mit starker Hitzebelastung bietet igus Hochtemperatur Kugellager mit thermischer Beständigkeit bis +150 °C bei langzeitiger Anwendung an.
 

Kugellager aus FDA-konformen Kunststoffen

Kugellager aus FDA-konformen Kunststoffen

Kugellager aus FDA-konformen Kunststoffen kommen überall dort zum Einsatz, wo Bauteile mit Lebensmitteln in Kontakt kommen oder im Sterilbereich eingesetzt werden.

Dank der von igus entwickelten Kunststoffe mit FDA Zulassung, die außerdem komplett ohne zusätzliche Schmierstoffe auskommen, eignen sich xiros Kugellager ideal für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und Medizintechnik.
 

Kunststoff Kugellager sind unmagnetisch und stromisoliert

Nicht magnetische und stromisolierende Kugellager

Überall dort, wo es auf Metallfreiheit ankommt, sind die unmagnetischen und stromisolierten Kunststoff-Kugellager die erste Wahl. Im xiros Sortiment finden sich sowohl reine Kugellager aus Kunststoff als auch Varianten mit Kugeln aus Glas.

Leitende und detektierbare Kunststoffkugellager sind ebenfalls im Programm.
 

Polymerkugellager sind chemikalienbeständig

Chemikalienbeständige Polymerkugellager

Die von igus entwickelten chemikalienbeständigen Kunststoffe ermöglichen den einwandfreien Lauf von xiros Kugellagern auch bei Kontakt mit aggressiven Chemikalien. Die angegebene Beständigkeit und errechnete Lebensdauer beruhen Daten aus unserem Testlabor.

Die chemikalienbeständigen Kugellager aus Kunststoff erlauben es, auf kostspielige Spezialschmierstoffe zu verzichten, welche bei Anwendungen, die aggressiven Chemikalien ausgesetzt sind, benötigt werden.
 



Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Die Begriffe "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" und "xiros" sind gesetzlich geschützte Marken in der Bundesrepublik Deutschland und gelegentlich auch international.
Die igus® GmbH weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Unternehmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen in diesem Webauftritt aufgeführten Antriebshersteller verkauft. Bei den von igus® angebotenen Produkten handelt es sich um solche der igus® GmbH.