Lösung
Für die Lagerungen des Arms führte der Weg des Spezialisten direkt zu unseren Lagerprodukten. Da bereits seit Jahrzehnten unsere Lager zur höchster Zufriedenheit in den Produkten des Mittelständlers verbaut werden, war diese Entscheidung auch naheliegend.
Pro Arm kommen insgesamt acht
Gleitlager aus dem verschleißfesten Hochleistungskunststoff iglidur G zum Einsatz. Der Allrounder-Werkstoff ist wie alle iglidur Polymere schmiermittel- und damit wartungsfrei. Ein weiteres Kriterium ist die Geräuschintensität. Die Gleitlager sind besonders leise in der Bewegung und sorgen für eine adäquate Lagerung. Relevant für den Kunden war außerdem der Preis.
Aber nicht nur im höhenverstellbaren Schwenkarm, sondern auch in anderen Bildschirmverstellungen setzt der Familienbetrieb auf die unsere Hochleistungskunststoffe. So kommen für die neuen Monitorverstellungen eines großen amerikanischen Telefonkommunikationsunternehmens
iglidur Gleitlager und Anlaufscheiben zum Einsatz. Bei der neuen Bildschirmverstellung kann der Monitor über eine iglidur W300 Anlaufscheibe gedreht werden. Der schmiermittelfreie Dauerläufer überzeugt hier vor allem durch seine niedrigen Reibwerte, besonders hohe Standzeiten sowie seine extrem hohe Verschleißfestigkeit. Ein iglidur G Gleitlager sorgt für eine leichte und leise Neigung des Geräteträgers.