Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Dritter vector award
...für mutige Energiezuführungs-Lösungen
...e-kettensysteme® mit Leitungen...

Gewinner 2012

Goldener vector 2012:
KUKA Cobra

KUKA Cobra mit innovativer Technik  
Schneller, leichter, kompakter

Schneller, leichter und kompakter wird der Roboter durch eine zusätzliche Achse. Diese Innovation ermöglicht es, die Ausbringungsleistung zu erhöhen und den Pressenabstand zu verringern und kombiniert auf einzigartige Weise die Dynamik einer Linearachse mit der Flexibilität eines Roboters.

Silberner vector 2012:
Schlickaufbereitung

Schlickaufbereitung  
Die Größte der Welt

Hier kommt die größte Kunststoff- e-kette® der Welt, die E4.350, als Teil des Amoras-Projekts zum Einsatz. In große Becken wird Brackwasser aus dem Hafen von Antwerpen geleitet und der Schlick zur Aufbereitung von den Pumpen auf der Brücke abgesaugt. Die Pumpen können über eine Länge von 150 Metern verfahren werden.

Bronzener vector 2012:
Holzbearbeitung

Holzbearbeitung  
Drehung ohne Ende

Mit dieser Maschine wird in der Regel Holz bearbeitet. Um den Konturen des Werkstücks folgen zu können, muss das Werkzeug viele verschiedene Bewegungen ausführen können, unter anderem Drehungen um die eigene Achse mit einer Gesamtdrehung von 1440 Grad.

Besondere Jury-Erwähnung

Roboterhand „DigitL“

e-ketten® bewegen die Fingerglieder einer Roboterhand.

Roboterhand „DigitL“    
Die glücklichen Gewinner des vector awards 2012

Die Gewinner des dritten vector-awards (von links): der Gold-Preisträger Michael Büchel (KUKA Systems GmbH, Deutschland), Joury van Gijseghem (DEME, Belgien) und Fabio Ferri (SCM Group, Italien) mit igus®-Firmengründer Günter Blase (ganz links).

 

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Zoe Moser

International PR & Advertising

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.