Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Automation

Sondermaschinenbau mit dem Schwerpunkt Betonstahlverarbeitung: Für ein neues Fertigteilsystem ist eine Anlage konzipiert worden, die Stahlkörbe vollautomatisch in Losgröße 1 produziert. Ein Hallenkran mit speziell entwickeltem Greifer platziert die Matten oder Körbe – mit Maßen von 500 x 500 mm bis 3500 x 12 000 mm – millimetergenau. Der Greifer muss leicht, stabil, sehr beweglich und teleskopierbar sein. Problematisch war die Energieführung im Greifer: Um sie verdeckt und damit geschützt vor Staub sowie Schmutz zu integrieren, ist ein Aluprofil gewählt worden, das Platz für e-ketten® von igus® bietet. Pneumatikschläuche oder auch ein 14-poliges Datenkabel sind sicher positioniert. Die Hauptversorgung des Greifers gewährleistet eine igus® e-spool®.

Raziol Zibulla & Sohn GmbH, Adam Gamon, Iserlohn, Germany

Automation  
 
 
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum vector Wettbewerb