Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

silber vector 2012

Die Größte der Welt*

Schlickaufbereitung

Hier kommt die größte Kunststoff-e-kette® der Welt*, die E4.350, als Teil des Amoras-Projekts zum Einsatz. Sie hat eine Innenhöhe von 35 Zentimetern und kann mit Innenbreiten von bis zu 1.000 Millimeter geliefert werden. In die großen Becken wird Brackwasser aus dem Hafen von Antwerpen geleitet und der Schlick zur Aufbereitung von den Pumpen auf der Brücke abgesaugt. Die Pumpen können über die gesamte Brückenlänge von 150 Metern verfahren werden. Die schweren Schläuche (ca. 100 kg pro Meter) müssen dafür sicher geführt und auf der Brücke vor mechanischem Abrieb geschützt werden. Die gesamte Anlage ist rund um die Uhr wartungsfrei im Einsatz.

Sereant, Joury Van Gijseghem, Antwerpen, Belgium

 
 
 
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum vector Wettbewerb

*Stand 04/2009