Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Zweimal im Kreis

Industriescanner

Hier kommen igus® e-ketten® in zwei Scanner-Anwendungen für die Industrie zum Einsatz. Bei der ersten Anwendung können Risse in Betonplatten erfasst werden. Der Scanner rotiert dabei um 360° auf einer Fläche von 2,5 mal 2,5 Metern. Für die Energiezuführung werden zwei e-ketten® eingesetzt; eine für die Kreisbewegung und eine für die Verfahrbewegung. Die zweite Anwendung scannt beliebige Gegenstände auf einem 1,4 Quadratmeter großen Tisch, der ebenfalls um 360° drehbar ist und 1 Meter hoch und runter verfahren kann. Dazu sind 9 Scannermodule um den Tisch herum angeordnet. Eine dreidimensional bewegliche igus® triflex® R nimmt insgesamt 16 Leitungen auf und führt diese dem Scanner zu.


Vayu Engineering, Vasudeva Murthy,
Bangalore, India

Industriescanner Industriescanner
Industriescanner Industriescanner

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum vector Wettbewerb