„It’s so easy!“, lautet die Firmenphilosophie der IDS Imaging Development Systems GmbH, Obersulm. „Unsere kompakten Kameras richten sich am zentralen Kundenvorteil der einfachen Installation und der einfachen Anwendung in der Praxis aus“, erläutert dazu der Marketing Manager, Thomas Schmidgall. „Dabei achten wir auf höchste Qualität. Das fängt schon bei der Entwicklung an und hört beim Zubehör auf!“ Für die Kameras, die in der rauen, industriellen Bildverarbeitung eingesetzt werden, bietet IDS seinen Kunden als Zubehör die für die hohen Anforderungen an die Datenübertragung speziell entwickelten USB-Leitungen von igus an. Für die dynamischen Bewegungen in der Mess- und Prüftechnik oder beim Robotereinsatz werden die industrietauglichen chainflex
CFBUS.065 und
CFBUS.066 empfohlen. „Die Robustheit und die Signalqualität haben uns von Anfang an überzeugt“, blickt der Marketing Manager zurück. „Ab einer Länge von 5 m geben wir zur einwandfreien Datenübertragung nur die industrietauglichen Leitungen von igus an. Konventionelle Leitungen halten den mechanischen als auch elektrischen Belastungen auf Dauer nicht stand.“ „Wir haben sehr lange nach Möglichkeiten gesucht, für den industriellen Einsatz eine Übertragungslänge von 10 m zu realisieren, so dass auf keine weiteren störanfälligen Komponenten zurückgegriffen werden muss. Ehe wir auf die chainflex Leitungen gestoßen sind, haben wir eine Vielzahl von Leitungen der unterschiedlichsten Anbieter getestet. Sie hielten alle den Anforderungen der störfreien Signalübermittlung nicht stand.“ Der USB-Anschluss an sich stellt nicht das Problem dar, sondern bei den mechanischen und elektrischen Belastungen kam es immer wieder zu Ausfällen.