Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Das größte Testlabor für bewegte Leitungen

25 Jahre Erfahrung und über 800 parallel laufende Versuche auf 3.800 m²

 

Das chainflex®-Labor konzentriert sich auf besondere, durch die einschlägigen Standardnormen und Labore nicht abgebildeten Versuche und Tests, die zur Bestimmung der Lebensdauer und Funktion der bewegten Leitungen unabdingbar notwendig sind. Weiterlesen...

Fakten:

  • Größtes Labor für bewegte Leitungen
  • 25 Jahre Erfahrung
  • 3.800 m² Testfläche
  • 125 Anlagen
  • über 800 parallel laufende Tests an 58 Versuchsanlagen
  • 2 Milliarden Testhübe pro Jahr
  • mehr als 700.000 elektrische Messungen pro Jahr

 
chainflex UL mark  

Warum das Produkt halten sollte, was es verspricht

UL verified: chainflex® bekommt höchste Anerkennung durch weltweit angesehene Prüfungsorganisation

Wir geben mit gutem Gewissen 36 Monate Garantie auf unsere Leitungen, da wir mit über 30 Jahren Erfahrung in unserem 3.800 m² großen Testlabor und 700 parallel laufenden Versuchen sichere Vorhersagen über die Lebensdauer unserer Leitungen treffen können.

igus hat jetzt als erste deutsche Firma dieses Versprechen für chainflex-Leitungen validieren lassen. In einem aufwendigen Zertifizierungsprozess bestätigte das US-Institut „Underwriters Laboratories“ die Richtigkeit der Aussage „igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year“. Damit ist das Kölner Unternehmen das erste in Europa, was den Wahrheitsgehalt einer werblichen Aussage durch eine Prüfinstitution bestätigen lässt. Künftig verlässt weltweit keine chainflex-Leitung mehr das Werk, die nicht durch das UL-Marketing Label mit seiner ein-eindeutigen – auf igus verweisende – Nummer B129699 gekennzeichnet ist.

Insgesamt 1044 der über 1350 im Portfolio befindlichen und ab Lager verfügbaren Leitungen besitzen bereits eine klassische UL-Zulassung. Dies ist Voraussetzung für die reibungslose Inbetriebnahme einer Anlage in den USA. Der Export von Anlagen nach Amerika wird damit reibungslos laufen. Die Kombination aus UL-Zulassung und UL-Marketing-Label sichert den reibungslosen Export nun doppelt.

Diese Aussagen schaffen Zuverlässigkeit und Planungssicherheit für Ihren gesamten Investitionsprozess; jetzt umso mehr, da sie von externer Stelle bestätigt wurden! Alles dazu hier erfahren: 


Kostenloses Whitepaper

Übersicht aktueller Tests

Test 4876 Steuerleitung CF9.15.18

Leitungsaufbau: 1G1,5
Erreichte Lebensdauer: 0,53 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 100mm
Biegefaktor: 6,5 x Leitungsdurchmesser

Test 4876 Steuerleitung CF9.15.18    

Test 5108 Busleitung (Ethernet CAT6) CFBUS.LB.049

Leitungsaufbau: (4x(2x0,15))C
Erreichte Lebensdauer: >24 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 55mm
Biegefaktor: 6,6 x Leitungsdurchmesser

Test 5108 Busleitung (Ethernet CAT6) CFBUS.LB.049    

Test 4221 Datenleitung CF240.PUR

Leitungsaufbau: (18x0,25)C
Erreichte Lebensdauer: 30 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 75mm
Biegefaktor: 8,5 x Leitungsdurchmesser

Test 4221 Datenleitung CF240.PUR    

Test 5034 Servoleitung CF29.25.15.02.01.D

Leitungsaufbau: (4G2,5+(2x1,5)C)C
Erreichte Lebensdauer: 45 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 100mm
Biegefaktor: 7,2 x Leitungsdurchmesser

Test 5034 Servoleitung CF29.25.15.02.01.D    

Test 4888 Busleitung CFROBOT8.PLUS.045

Leitungsaufbau: (4x2x0,15)C
Erreichte Lebensdauer: 15 Mio. Hübe
Parameter Torsion: +/- 180°

Test 4888 Busleitung CFROBOT8.PLUS.045    

Test 4692 Mess-Systemleitung CF113.D

Leitungsaufbau: (3x(2x0,14)+(2x0,4))C
Erreichte Lebensdauer: 32 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 55mm
Biegefaktor: 7,6 x Leitungsdurchmesser

Test 4692 Mess-Systemleitung CF113.D    

Test 5064 Busleitung CFBUS.PUR.049

Leitungsaufbau: (4x2x0,15)C
Erreichte Lebensdauer: 17 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 75 mm
Biegefaktor: 10,3 x Leitungsdurchmesser

Test 5064 Busleitung CFBUS.PUR.049    

Test 4831 Motorleitung CF270.UL.25.04.D

Leitungsaufbau: (4G2,5)C
Erreichte Lebensdauer: >18 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 100 mm
Biegefaktor: 9,1 x Leitungsdurchmesser

Test 4831 Motorleitung CF270.UL.25.04.D    

Test 4932 Datenleitung CF298.05.04

Leitungsaufbau: 4x0,5
Erreichte Lebensdauer: >54 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 18mm
Biegefaktor: 3,1 x Leitungsdurchmesser

Test 4932 Datenleitung CF298.05.04    

Test 4904 Motorleitung CF38.250.04

Leitungsaufbau: (4G25)C
Erreichte Lebensdauer: 43 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 175 mm
Biegefaktor: 6,5 x Leitungsdurchmesser

Test 4904 Motorleitung CF38.250.04    

Test 4844 Datenleitung CF211.PUR.02.14.02

Leitungsaufbau: (14x(2x0,25))C
Erreichte Lebensdauer: 25 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 75 mm
Biegefaktor: 6,7 x Leitungsdurchmesser

Test 4844 Datenleitung CF211.PUR.02.14.02    

Test 4901 Datenleitung PVC CF211

Leitungsaufbau: (14x(2x0,25))C, (8x(2x0,34))C, (6x(2x0,5))C
Erreichte Lebensdauer: 53 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 75 mm
Biegefaktor: 7,5 x Leitungsdurchmesser

Test 4901 Datenleitung PVC CF211    

Test 4853 Servo-Spindelleitung CF270.UL.100.1.D

Leitungsaufbau: (1x10)C
Erreichte Lebensdauer: 22 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 55 mm
Biegefaktor: 7,0 x Leitungsdurchmesser

Test 4853 Servo-Spindelleitung CF270.UL.100.1.D    

Test 3486 Busleitung CFROBOT8.045 (Ethernet Leitung)

Leitungsaufbau: (4x2xAWG26)C
Erreichte Lebensdauer: 22 Mio. Hübe
Parameter Torsion: +/- 180°

Test 3486 Busleitung CFROBOT8.045 (Ethernet Leitung)    

Test 3479 Mess-Systemleitung CF11.D

Leitungsaufbau: (3x(2x0,14))C+2x(0,5))C
Erreichte Lebensdauer: 66 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 75 mm
Biegefaktor: 7,1 x Leitungsdurchmesser

Test 3479 Mess-Systemleitung CF11.D    

Test 3841a Servoleitung CF21.UL

Leitungsaufbau: 4x2,5+2x(2x1,5)
Erreichte Lebensdauer: 54 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 100 mm
Biegefaktor: 6,1 x Leitungsdurchmesser

Test 3841a Servoleitung CF21.UL    

Test 3105 Lichtwellenleiter CFROBOT5.501

Leitungsaufbau: 2x50/125
Erreichte Lebensdauer: 27 Mio. Hübe
Parameter Torsion: +/- 180°

Test 3105 Lichtwellenleiter CFROBOT5.501    

Test 2233 Steuerleitung CF5.10.25

Leitungsaufbau: 25x1,0
Erreichte Lebensdauer: 42 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 100 mm
Biegefaktor: 5,3 x Leitungsdurchmesser

Test 2233 Steuerleitung CF5.10.25    

Test 3089 Busleitung CFBUS.045 (Ethernet Leitung)

Leitungsaufbau: (4x(2x0,15))C
Erreichte Lebensdauer: 77 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 75 mm
Biegefaktor: 9,4 x Leitungsdurchmesser

Test 3089 Busleitung CFBUS.045 (Ethernet Leitung)    

Test 3621 Steuerleitung CF98.05.04

Leitungsaufbau: 4x0,5
Erreichte Lebensdauer: 139 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 18 mm
Biegefaktor: 3,2 x Leitungsdurchmesser

Test 3621 Steuerleitung CF98.05.04    

Test 4009 Thermo-Ausgleichsleitung CFTHERMO.K.001

Leitungsaufbau: (2xAWG24)C
Erreichte Lebensdauer: 97 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 48 mm
Biegefaktor: 9,2 x Leitungsdurchmesser

Test 4009 Thermo-Ausgleichsleitung CFTHERMO.K.001    

Test 4011 Lichtwellenleiter CFLG.2LB

Leitungsaufbau: 2x50/125, 2x62,5/125
Erreichte Lebensdauer: 50 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 35 mm
Biegefaktor: 4,2 x Leitungsdurchmesser

Test 4011 Lichtwellenleiter CFLG.2LB    

Test 4428 CFSPECIAL.182.045

Leitungsaufbau: (4x2x0,15)C
Testparameter: Statischer Zugversuch
Maximale Zugkraft: 2800 N

Test 4428 CFSPECIAL.182.045    

Test 4956 Motorleitung CF430.D

Leitungsaufbau: 1x95
Erreichte Lebensdauer: 17 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 175 mm
Biegefaktor: 8,4 x Leitungsdurchmesser

Test 4956 Motorleitung CF430.D    

Test 4404 Servoleitung CF270.UL.D

Leitungsaufbau: (4G1,0+2x(2x0,75)C)C, (4G1,5+(2x1,5)C)C
Erreichte Lebensdauer: 27 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 125 mm
Biegefaktor: 10,4 x Leitungsdurchmesser

Test 4404 Servoleitung CF270.UL.D    

Test 3351 Motorleitung CFROBOT.036

Leitungsaufbau: 1x16 E113308
Erreichte Lebensdauer: 17 Mio. Hübe
Parameter Torsion: +/- 180°

Test 3351 Motorleitung CFROBOT.036    

Test 5006a Busleitung CFBUS Ethernet Leitung

Leitungsaufbau: (4x(2x0,15)C)C
Erreichte Lebensdauer: 41 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 100 mm
Biegefaktor: 9,8 x Leitungsdurchmesser

Test 5006a Busleitung CFBUS Ethernet Leitung    

Test 4345 Busleitung CFROBOT8.060 Profinet

Leitungsaufbau: (2x2xAWG22)C
Erreichte Lebensdauer: 6 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 145 mm
Biegefaktor: 7,6 x Leitungsdurchmesser

Test 4345 Busleitung CFROBOT8.060 Profinet    

Test 4866 Profinet Busleitung CFBUS.060

Leitungsaufbau: (4x0,38)C
Erreichte Lebensdauer: >65 Mio. Hübe
Biegeradius e-kette: 63 mm
Biegefaktor: 8,9 x Leitungsdurchmesser

Test 4866 Profinet Busleitung CFBUS.060    
36 Monate Garantie

chainflex® hält – mit 36 Monaten Garantie

 
36 Monate Garantie
Sicherheit gegen Ausfälle

Seit über 25 Jahren führen wir Tests im größten Testlabor für Leitungen und Energieketten durch. Damit sind wir in der Lage, zuverlässige Aussagen zu Haltbarkeit und Lebensdauer unserer Produkte zu machen. Erfahren Sie hier was Sie von erwarten dürfen.

Weitere interessante Tests und Informationen

Was wird sonst noch im Testlabor getestet?

Im igus® Testlabor werden nicht nur chainflex® Leitungen unter die Lupe genommen. Auch iglidur® Gleitlager, e-ketten®, drylin® Lineargleitlager, -achsen, Gewindetriebe und robolink® Bauteile werden dort auf Herz und Nieren geprüft.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.