Change Language :

Zugentlastungen von Kabeln in Energieketten mit Bügelschellen und Druckelementen
Das Prinzip der Bügelschellen hat sich als Zugentlastung von Kabel in Energieketten gut bewährt. Bügelschellen sind eine geeignete Zugentlastung für alle Energieketten/Schleppketten mit KMA-Anschlusselement und C-Schienen-Option.
Lieferprogramm und Werkstoffe
Fazit: Die Zugfestigkeit der igus chainfix-Bügelschelle ist mehr als dreimal höher als die von handelsüblichen Zugentlastungen

Chainfix bietet reduzierte Bauhöhe durch Gewindestift und optimale Gehäusehöhe
Wenn die Energiekette bei langen Verfahrwegen auf sich selbst geleitet, müssen die Schraubenköpfe der Zugentlastung am Festpunkt der Kette mindestens 10 mm Abstand zur Oberkante der Energieketten haben. Diese Einschränkung hat zur Folge, dass die hier beschriebenen Zugentlastungselemente evenetuell nicht am Festpunkt langer Energieketten eingesetzt werden können. Unsere speziell für geringe Bauhöhen entwickelten Bügelschellen mit Gewindeschrauben reduzieren die Bauhöhe im Vergleich zu herkömmlichen Bügelschellen um bis zu 15 mm. Bei freitragenden Energieketten können die Zugentlastungselemente unbedenklich verwendet werden.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)