Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Maß Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.01 | mit Zugentlastung | 17,8 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 26,19 EUR | |
TR.40.01.M6 | mit Zugentlastung | 17,8 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 26,19 EUR | |
TR.50.01 | mit Zugentlastung | 21 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 31,55 EUR | |
TR.50.01.M6 | mit Zugentlastung | 21 | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 31,55 EUR | |
TR.60.01 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 36,92 EUR | |
TR.60.01.M8 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 36,92 EUR | |
TR.65.01 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 37,10 EUR | |
TR.65.01.M8 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 37,10 EUR | |
TR.65.200.01 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 44,63 EUR | |
TR.65.200.01.M8 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 44,63 EUR | |
TR.70.01 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 37,35 EUR | |
TR.70.01.M8 | mit Zugentlastung | 25 | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 37,35 EUR | |
TR.85.01 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 50,14 EUR | |
TR.85.01.M8 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 50,14 EUR | |
TR.85.240.01 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 57,68 EUR | |
TR.85.240.01.M8 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 57,67 EUR | |
TR.100.01 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 153 | 9 | 50,65 EUR | |
TR.100.01.M8 | mit Zugentlastung | 38 | 35 | 20 | 40 | 153 | 9 | 50,65 EUR |
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Maß Ø F [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.02 | ohne Zugentlastung | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 26,14 EUR | ||
TR.40.02.M6 | ohne Zugentlastung | 21 | 13,5 | 27 | 84,5 | 6,5 | 26,14 EUR | ||
TR.50.02 | ohne Zugentlastung | 21 | 13,5 | 27 | 85 | 6,5 | 31,18 EUR | ||
TR.50.02.M6 | ohne Zugentlastung | 21 | 13,5 | 27 | 85 | 6,5 | 31,18 EUR | ||
TR.60.02 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 36,23 EUR | ||
TR.60.02.M8 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 36,23 EUR | ||
TR.65.02 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 36,47 EUR | ||
TR.65.02.M8 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 36,47 EUR | ||
TR.65.200.02 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 43,50 EUR | ||
TR.65.200.02.M8 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 43,50 EUR | ||
TR.70.02 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 36,58 EUR | ||
TR.70.02.M8 | ohne Zugentlastung | 32 | 20 | 40 | 126 | 9 | 36,58 EUR | ||
TR.85.02 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 46,77 EUR | ||
TR.85.02.M8 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 46,77 EUR | ||
TR.85.240.02 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 53,79 EUR | ||
TR.85.240.02.M8 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 53,78 EUR | ||
TR.100.02 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 47,24 EUR | ||
TR.100.02.M8 | ohne Zugentlastung | 35 | 20 | 40 | 155 | 9 | 47,24 EUR | ||
TR.125.02 | ohne Zugentlastung | 40 | 0 | 64 | 190 | 9 | 155,38 EUR | ||
TR.125.02.M8 | ohne Zugentlastung | 40 | 0 | 64 | 190 | 9 | 155,38 EUR |
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß D [mm] | Maß ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 12,5 | 13 | 24 | 4,5 | 5,80 EUR | |
TL.40.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 12,5 | 14 | 36 | 5,8 | 4,99 EUR | |
TL.60.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 17 | 20 | 48 | 5,8 | 8,19 EUR | |
TL.65.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 13,5 | 27 | 64 | 6,5 | 11,14 EUR | |
TL.70.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 17,5 | 27 | 64 | 6,5 | 14,08 EUR | |
TL.85.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 26,5 | 30 | 64 | 6,5 | 28,63 EUR | |
TL.100.01.Z1 | kurze Zugentlastung | 22,5 | 30 | 64 | 6,5 | 20,22 EUR |
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß D [mm] | Maß ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.40.01.Z2 | lange Zugentlastung | 20 | 14 | 36 | 5,8 | 5,03 EUR | |
TL.60.01.Z2 | lange Zugentlastung | 27 | 20 | 48 | 5,8 | 8,31 EUR | |
TL.70.01.Z2 | lange Zugentlastung | 27,5 | 27 | 64 | 6,5 | 14,28 EUR | |
TL.100.01.Z2 | lange Zugentlastung | 42,5 | 30 | 64 | 6,5 | 20,61 EUR |
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß D [mm] | Maß ØD [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 13 | 24 | 4,5 | 8,47 EUR | ||
TL.40.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 14 | 36 | 5,8 | 4,90 EUR | ||
TL.60.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 20 | 48 | 5,8 | 7,98 EUR | ||
TL.65.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 27 | 64 | 6,5 | 10,86 EUR | ||
TL.70.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 27 | 64 | 6,5 | 13,73 EUR | ||
TL.85.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 30 | 64 | 6,5 | 28,13 EUR | ||
TL.100.01.Z0 | ohne Zugentlastung | 30 | 64 | 6,5 | 19,55 EUR |
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Maß F [mm] | Maß G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.03 | mit Zugentlastung | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | 55,11 EUR | |
TR.50.03 | mit Zugentlastung | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 55 | 60,47 EUR | |
TR.60.03 | mit Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 72,73 EUR | |
TR.65.03 | mit Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 72,90 EUR | |
TR.65.200.03 | mit Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 80,43 EUR | |
TR.70.03 | mit Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 73,14 EUR | |
TR.85.03 | mit Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 82,55 EUR | |
TR.85.240.03 | mit Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 90,10 EUR | |
TR.100.03 | mit Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 86,45 EUR |
Bestellnr. | Variante | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Maß F [mm] | Maß G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.04 | ohne Zugentlastung | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | 55,04 EUR | |
TR.50.04 | ohne Zugentlastung | 105 | 89 | 47 | 8,4 | 4,1 | 65 | 51,8 | 60,10 EUR | |
TR.60.04 | ohne Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 72,02 EUR | |
TR.65.04 | ohne Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 72,27 EUR | |
TR.65.200.04 | ohne Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 79,30 EUR | ||
TR.70.04 | ohne Zugentlastung | 152 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 73,5 | 72,39 EUR | |
TR.85.04 | ohne Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 0 | 82,58 EUR | |
TR.85.240.04 | ohne Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 0 | 89,58 EUR | |
TR.100.04 | ohne Zugentlastung | 179 | 118 | 65 | 10,5 | 5,5 | 87,5 | 88 | 83,04 EUR |