Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

TriboCut

Ihr CNC-Bearbeitungsservice für individuelle Dreh- und Frästeile aus iglidur®-Halbzeugen

Erhalten Sie in diesem Video einen Einblick in das TriboCut Tool. 

Sie benötigen genauere Informationen zum Ablauf? 
Hier geht es zu unserer Schritt für Schritt Anleitung

Überzeugen Sie sich jetzt von unserem neuen Service. 
In Sekundenschnelle erhalten Sie den Preis für Ihr gewünschtes Bauteil.


Jetzt Preise berechnen

 

In 3 Schritten zu Ihrem gewünschten Bauteil

Jetzt online den Preis sekundenschnell erfahren und Bauteile mit wenigen Klicks bestellen.

Für die automatische Preisberechnung und zügige Bearbeitung Ihrer Anfrage beachten Sie bitte unsere Fertigungsstandards.

1. Schritt: Anfrage mit Sofort-Preis

1. Schritt  

Nach Upload Ihres 3D-Modells (.step/.stp) konfigurieren Sie Ihre Anforderungen und erfahren den Preis dafür sofort. Anschließend können Sie eine unverbindliche Anfrage absenden.

2. Schritt: Angebot und Bestellung

2. Schritt  

Wir prüfen die Anforderungen & Machbarkeit Ihrer Anfrage, und senden Ihnen dann ein Angebot, welches auf dem Sofort-Preis basiert. Sie können das Angebot online annehmen.

3. Schritt: Fertigung und Lieferung

3. Schritt  

Wir fertigen Ihre individuellen Wunsch-Bauteile.
Erhalten Sie diese wahlweise per Lieferung oder Selbstabholung.

Ihre Vorteile mit unserem Service

Schnell  
Schnell

Dank unserem Analyse-Tools wird der Preis in Sekunden ermittelt und Ihre Bestellung kann zügig bearbeitet werden. Langes Warten auf eine Antwort entfällt - Sie können schnell eine Kaufentscheidung treffen.

Einfach  
Einfach

Ihre Anforderungen konfigurieren Sie direkt auf unserer Webseite. Senden Sie Anfragen und bestellen Sie Ihre individuellen 
iglidur® Dreh- und Frästeile ganz einfach online.

Transparent  
Transparent

Über Updates per E-Mail werden Sie während der gesamten Bearbeitung Ihrer Bestellung auf dem Laufenden gehalten. Der Status Ihres Auftrags bleibt so transparent für Sie.

Ihre Konfigurationsmöglichkeiten

Über die TriboCut-Bedienoberfläche können Sie Ihre Anforderungen einfach konfigurieren und so Preise kalkulieren
Optimales Material auswählen:

Ihre individuellen Dreh- und Frästeile werden aus unseren iglidur®-Halbzeugen gefertigt. Eine Vielzahl verschiedener iglidur® Hochleistungspolymere steht Ihnen zur Verfügung. Jeder Werkstoff wird durch seine Eigenschaften zum Spezialisten für ein bestimmtes Einsatzgebiet. So gibt es für fast jede Anwendung von Hochtemperatur bis Meerwasser, von Lebensmittel bis Automotive die passenden iglidur®Halbzeuge. Zur richtigen Werkstoffauswahl stehen Ihnen Produktfinder und Lebensdauer-Rechner online zur Verfügung.

Toleranzen spezifizieren:

Ihre Bauteile werden kunststoffgerecht gemäß ISO 2768-mK gefertigt. Hat Ihr Bauteil Längenmaße mit abweichenden Toleranzen? - Kein Problem, diese können Sie ebenfalls angeben und so den Preis ermitteln. 

Löcher und Bohrungen konfigurieren:

Löcher und Bohrungen werden automatisch anhand Ihres 3D-Modells erkannt. Damit haben Sie die Möglichkeit, Gewinde und Passungen zu konfigurieren. Der Preis wird entsprechend automatisch angepasst. 

Ihre Bestellung priorisieren:

Geben Sie Ihre gewünschte Durchlaufzeit an. Reicht Ihnen unsere gewöhnliche Durchlaufzeit, so wählen Sie “Standard”. Gegen einen Preisaufschlag können Sie Ihre Bestellung priorisieren, falls es schneller gehen muss. 

Unsere Fertigungsstandards

Unsere Fertigungsstandards für iglidur® Dreh- und Frästeile stellen eine kunststoffgerechte Fertigung und zügige Bearbeitung Ihrer Bestellung sicher

✓    für die Allgemeintoleranzen der Teile hinsichtlich Länge, Form und Lage gilt ISO 2768-m/K 

✓    abweichende Sondertoleranzen für Längenmaße können bis Toleranzbreite ± 0,05 mm realisiert werden 

✓    Löcher und Bohrungen können als metrisches ISO-Gewinde (M) oder Trapezgewinde (Tr) konfiguriert werden 

✓    Passungen können gemäß der ISO-Toleranzgrade (IT) 10, 11, 12 und 13 (nach DIN ISO 286) gefertigt werden 


Diese Standards sind zu Ihrem Vorteil: Wir können die Preise automatisch kalkulieren und ihre Bestellung kann zügiger bearbeitet werden. Sie sparen wertvolle Zeit. 

Haben Sie trotzdem abweichende Anforderungen?

Fertigungsstandards  

Sie haben Fragen zu unserem TriboCut Service?

Vorteile der CNC-Bearbeitung

Wann sich die CNC-Bearbeitung für Ihre Sonderteile lohnt
Halbzeuge  
Große Materialvielfalt und Materialqualität:

Die große Materialvielfalt unserer iglidur®-Halbzeuge garantiert Ihnen optimale, tribologische Bauteileigenschaften für jede Anwendung.

Bearbeitung  
Hohe Oberflächenqualität:

Verfahrensbedingt erzeugt die CNC-Bearbeitung gute Oberflächen - auch für ihre Gleitflächen benötigen iglidur®-Bauteile normalerweise keine spezielle Nachbearbeitung.

Toleranzen  
Präzise Bauteilmaße mit engen Toleranzen:

Maßhaltige Bauteile mit engen Toleranzen (bis zu +/- 0,05 mm) und Passungen bis ISO-Toleranzgrad 10 sind möglich - in Einzelfällen können sogar noch engere Toleranzen realisiert werden können.

Sonderteile  
Wirtschaftlich bei kleinen bis mittleren Stückzahlen:

Im zwei- bis vierstelligen Stückzahlbereich
ist die CNC-Bearbeitung oftmals das
wirtschaftlichste Verfahren, vor allem
für großvolumige Teile mit einfacher
Geometrie.

Anwendungsbeispiele

Gleitsteine für 2-Säulen-Hebebühne

Mechanisch gefertigt Gleitsteine aus iglidur Material für den Einsatz in einer Fahrzeughebebühne. Die aus einer Halbzeug-Platte, mittels CNC-Fräsmaschine gefertigten Gleitsteine, dienen der Aufnahme radialer- sowie axialer Kräfte in einer Linearführung.


Zur Anwendung

Rollen für Bandumlenkung in einer Bügelmaschine

Mechanisch gefertigte Rollen aus unserem iglidur® H1 finden Einsatz in einer vollautomatisierten Bügelmaschine. Das Material punktete durch seine hohe Lebensdauer sowie geringer Reibwerte unter dem Einfluss von Temperatur. Ersetzt wurden in diesem Fall Bronzelager.


Zur Anwendung

Bauteilkomponente für eine Abfüllmaschine von Nudelsaucen

Einer unserer Kunden aus der Lebensmittelindustrie verwendet unser iglidur A181 für eine Abfüllmaschine von Tomatensaucen. Das Bauteil steht im direkten Kontakt mit dem Lebensmittel, wodurch nur ein FDA bzw. EU 10/2011 konformes Material zum Einsatz kommen konnte. Das Bauteil wurde mechanisch aus einem Halbzeug- Rundstab gefertigt.


Zur Anwendung

Rollen für Transportband

Eine häufige Anwendung, welche durch die Verwendung von iglidur® Rundstäben gelöst werden kann, sind Rollen bzw. Messerkantenrollen. Je nach Wandstärke und Bauteilgeometrie ist die Fertigung im Spritzguss Verfahren nur schwierig umsetzbar, wodurch sich die mechanische Fertigung aus iglidur® Halbzeugen oftmals anbietet. In diesem Fall wurden die Rollen in einer Verpackungsmaschine eingesetzt. 


Zur Anwendung

FAQ (Fragen und Antworten)

Was ist das Besondere am TriboCut-Service? Vor allem eines: Sie müssen nicht mehr tagelang auf den Preis warten, sondern bekommen ihn sofort. Und damit können Sie auch sofort eine Kaufentscheidung treffen. Die TriboCut-Bedienoberfläche ermöglicht Ihnen die Bauteilanfrage in standardisiertem Format, sodass Ihre Bestellung zügig bearbeitet werden kann. Und nicht zuletzt bleiben Sie dank E-Mail Updates stets auf dem Laufenden, was den Status Ihrer Bestellung angeht. 

Wer kann bei igus CNC-Sonderteile bestellen? Sowohl Firmenkunden als auch Privatpersonen zählen zu unseren Kunden. In Schritt 4 der TriboCut-Bedienoberfläche können Sie dies zusammen mit Ihren persönlichen Daten angeben. 

Ist die Nutzung der TriboCut-Oberfläche mit Kosten verbunden? Nein, die Nutzung der TriboCut-Bedienoberfläche ist komplett kostenlos für Sie. Auch das Absenden der Anfrage kostet Sie nichts. Erst wenn Sie unser verbindliches Angebot annehmen, indem Sie die Bestellung bestätigen, kommt ein Kaufvertrag zustande.  

Warum bietet igus® den TriboCut-Service nicht für andere herkömmliche Kunststoffe oder Metalle an? Mit unserem TriboCut-Service zielen wir in erster Linie auf „motion plastics“, also Kunststoffteile in Bewegung, ab. In diesem ersten Schritt bieten wir deshalb nur unsere iglidur® Tribowerkstoffe an, die durch Schmierfreiheit, Verschleißfestigkeit und geringe Reibung gekennzeichnet sind.  In naher Zukunft wollen wir auch CNC-Teile anbieten, die im Umfeld solcher Lager benötigt werden. Dann werden auch übliche Gehäusematerialien auswählbar sein. 
 

FAQ  

Weitere Online-Tools

iglidur® Halbzeug-Expertensystem

iglidur Halbzeuge  

Produktfinder für iglidur®-Halbzeuge

Halbzeuge Produktfinder  
Abweichende Anforderungen  

Abweichende Anforderungen

Anforderungen außerhalb unserer Fertigungsstandards sind möglich, sofern eine vorherige Fertigbarkeitsprüfung dies bestätigt. Der automatisch kalkulierte Preis wird dann, nach der individuellen Prüfung, entsprechend angepasst.

Dies gilt insbesondere für:

  • Von ISO 2768: K abweichende Form- und Lagetoleranzen 

  • Von ISO 2768: m abweichende Längentoleranzen, deren Toleranzbreite kleiner +/-0,05 mm ist 

  • Passungen, deren Grundtoleranz (ISO 268) einen kleinen Toleranzgrad als IT10 aufweisen  

  • Andere Gewindetypen als „Metrische ISO-Gewinde (M)“ und „Trapezgewinde (Tr)“ 

  • Besondere Bearbeitungsverfahren für Form und Oberfläche (z.B. Zahnradfertigung, Rändeln, etc.) und zusätzliche Services (z.B. Prüfverfahren) 


Um abweichende Anforderungen anzufragen, haben Sie drei Möglichkeiten: 

→ Erstens können Sie auf “Um Hilfe bitten” klicken in Schritt 2 des Tools. Es öffnet sich ein Fenster, um eine Einzelprüfung anzufragen. Ihr step-Modell ist schon angehängt -  schreiben Sie uns einfach Ihre Anforderungen.  

→ Zweitens können Sie die abweichenden Anforderungen in der technischen Zeichnung markieren und in Schritt 3 als PDF hochladen. 
→ Drittens können Sie am Ende in Schritt 5 des Tools im Textfeld auf die abweichenden Anforderungen explizit hinweisen. 

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.