Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Starke Verbindung bei TRE.85.135.0.C
als C-Version

TRE.85.135.0.C
Die neue TRE.85.135.0.C Energiekette ist eine Produkterweiterung der bereits existierenden TRE-Serie. Das neu adaptierte Verbindungsprinzip der Bolzenbohrungsverbindung ermöglicht ganz neue Möglichkeiten im Bereich der mehrdimensionalen Energieführung. Die zwei Kammern-Energiekette ist in der inneren Nutzfläche und in den Außenkonturen identisch zur bekannten TRE.85.135.0.B Version. Dadurch ist diese Energiekette zu 100% kompatibel mit allen bereits existierenden Anbauteilen des triflex® R Portfolios in der Nennweite 85. Neu bei der TRE.85.135.0.C Energiekette ist jedoch das Verbindungsprinzip der Bolzenbohrungsverbindung. Dieses Verbindungsprinzip ist bereits seit Jahren erfolgreich im Einsatz bei den Energieketten der triflex® R Serie 125er Größe und der TRE.100.145.0.C Energiekette. Der Vorteil des Verbindungsprinzips ist das dieses nochmals höhere Zugkräfte aufnimmt und eine einfachere und schnellere Montage und Demontage erlaubt.
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Sehr hohe Zugkraftaufnahme durch die Verbindung der Kettenglieder mittels Bolzen/Bohrung
Kosten senken

Kosten senken

  • Schnelle Montage und Demontage spart Zeit und somit auch Geld
Beweise

Beweise

  • Das Verbindungsprinzip ist bereits seit 2011 erfolgreich im Einsatz bei den Größen 100 und 125
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Chainge® Standartmaterial; Einzelne Kettenglieder können getauscht werden und ein weiterer Schritt für die E-Mobilität

Das Verbindungsprinzip der C-Version

TRE.85.135.0.C

Bei der triflex R TRE Kette gibt es drei Optionen die Kettenglieder miteinander zu verbinden. 
Die A-Version kommt zum Einsatz, wenn keine oder geringe Zugkräfte auf die TRE Kette wirken. Bei der B-Version können die möglichen Zugkräfte schon 4x höher sein und bei der C-Version sogar nochmal 50 % im Vergleich zur B-Version. 
Bislang war die C-Version auf die Kettengrößen 100 und 125 begrenzt, was sich mit der TRE.85.135.0.C bald ändern wird. 

Aktuell ist die C-Version in der 85er Größe noch nicht bestellbar aber das Produkt befindet sich bereits auf dem Weg zum Lagerartikel.
Montagevideo der C-Version mit der TRE.125.182.0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH