Die Firma Stoll setzt in ihren Strickmaschinen auf igus Energieketten der
Serie 27i. Die müssen hohen Anforderungen gerecht werden: Bei starken Beschleunigungen (10 m/s² im Normalbereich bis zu 20 m/s² bei Schnellstopps) und den teilweise schlechten Umgebungsbedingungen, wie z. B. extremer Wärme und ölhaltiger Luft, darf es nicht zum Bruch der innen liegenden Kupferkabel und Schläuche kommen. Den über 50 Millionen Bewegungszyklen, die bei den Strickmaschinen keine Seltenheit sind, halten unsere e-ketten problemlos stand.