Stufenloser Auszug bis 1.200 mm
Vollauszug, Teilauszug, Überauszug
Rastfunktion in End- und Mittellagen optional verfügbar
Stufenloser Auszug bis 2.000 mm
Leiser, satter Lauf
Robuster Aufbau durch solide Kunststoff-Aluminium Ausführung
Auszugslänge bis 500 mm
Klapperfrei durch Federvorspannung
Konstante Verschiebekräfte durch drylin® N Prismenführung
Auszugslängen von 125 mm / 150 mm
3 teiliger Aufbau aus igus® Hochleistungspolymeren
Metallfrei
Auszugslängen bis 1.200 mm / 2.000 mm
Reduzierte Lichtreflexionen durch schwarz eloxiertes Aluminium
Unauffällige Optik
Auszugslängen bis 1.200 mm
Temperaturbeständig bis 130° C
Wahlweise in silber oder schwarz (AR) im Onlineshop verfügbar
Teleskopschienen dienen dazu, einen linearen Auszug dort zu gewährleisten, wo nur wenig Platz vorhanden ist. Durch die ineinander verschiebbaren Schienen reduziert sich der Raumbedarf für Aufhängung und Lagerung auf ein Minimum. Mit den drylin® Teleskopschienen von igus® stehen Ihnen jetzt auch die Vorteile dieser Module in der bewährten Qualität unseres Hauses zur Verfügung.
Die drylin® "New Technology" Teleskopschienen können durch ein innovatives Design und Materialien genau die gleichen Qualitäten anbieten, die Sie schon von den klassischen Linearführungen von igus® kennen:
Erreicht wird dies vor allem durch einen ganz neuen Materialmix, der diese Vorteile in einer definierten Lebensdauer und zu einem erstaunlich günstigen Preis erreicht.
Mit der Wahl auf eloxiertem Aluminium und einem innovativem Kunststoff erreichen wir bei unserer Teleskopschienenführung eine hervorragende Gleitsitz-Passung. Ein Verkanten der einzelnen Bauteile der Teleskopführung ist ausgeschlossen. Die Werkstücke sind ausreichend biegesteif und durch die unterschiedlichen Materialien gegen Fressen geschützt. Da bewegliche Teile wie Rollenlager fehlen, ist die teleskopische Schienenführung im Betrieb nahezu geräuschlos. Bei Querbelastung verhält sich die Linearführung der Teleskopschienen äußerst biegesteif. Das macht auch das Handling von schweren Lasten problemlos und sicher.
Die enge Passung der Teleskopschienenführung ist nicht nur für den sicheren und geräuscharmen Betrieb unserer Produkte vorteilhaft. Mit diesem Design erreichen wir mit jeder Teleskopführung auch einen hoch wirksamen selbst reinigenden Effekt. Bei jedem Durchlauf wird anhaftender Schmutz abgestreift. Eine Bildung von Plaque entlang der Linearführung der Schienen ist damit ausgeschlossen. Das macht die teleskopische Schienenführung von igus® zum idealen Modul in kritischen Umgebungen. Wir setzen unsere drylin® NT Teleskopführung bereits sehr erfolgreich bei Anwendungen in folgenden Branchen ein:
Die langen, glatten und geraden Oberflächen machen jede teleskopische Schienenführung von igus® auch sehr leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Wo keine kleinteiligen Bauteile sind, kann sich auch kein Schmutz festsetzen. Die robusten Materialien, aus denen jede Linearführung für Teleskopschienen hergestellt ist, vertragen auch scharfe Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Ein jahrelanger Einsatz in kritischen Umgebungen ist damit gewährleistet.
Traditionen sind gut, gute Innovationen sind besser. Lassen Sie die klassische Teleskopführung mit ihren Kugellagern, Dauerfettschmierung und lauten Betrieb hinter sich. Mag der Wettbewerb diese archaische Technik noch anbieten, mit igus® sind Sie einen Schritt voraus. Unsere Teleskopführung wird sie mit ihren Qualitäten begeistern. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.