Energieführungssysteme für Teleskope und Antennen

Die Kombination aus massivem Stahlbau, präzisier Feinmechanik und ausgetüftelter Elektronik machen moderne Teleskope, Observatorien und Antennen zu High-Tech-Maschinen. Weltweit vertrauen seit über 20 Jahren Teleskopbauer auf Energieketten, Leitungen und Gesamtlösungen von igus. In der Elevation, im Azimuth und GIR sorgen sie für eine zuverlässige Energieführung über viele Jahre. 

Vorteile von igus Energiekettensystemen:

  • Leichte Kunststoffketten, 43 % weniger Gewicht als Stahl-Schleppketten
  • Niedrige Reibung und geringe Antriebskraft, verschleißfest und vibrationsarm, einfaches Handling auf der Baustelle
  • Weltweiter Service und Garantie
  • Einfache Zusammenarbeit mit erfahrenen Teleskop-Spezialisten
e-kettensysteme im astronomischen Observatorium

Elevation/Altitude

Die Einstellung des Höhenwinkels wird in Teleskopen und Antennen als Elevation oder Altitude bezeichnet. Konkret geht es dabei darum, dass Spiegel oder Fernrohre im korrekten Winkel ausgerichtet werden. Um die Leitungen in der Vertikalbewegung zu führen, werden Energieketten genutzt.

e-ketten in Altitude
e-kette E4.1

Energiekette E4.1

  • Unser Standard für nahezu alle Anwendungsbereiche
  • Robust, geräuscharm und modular
  • Leicht zu montieren und zu befüllen
Mehr Infos zur Serie E4.1

Azimuth

Neben dem Vertikalwinkel ist die Rotation in der Horizontalen die entscheidende Bewegung in Teleskopen und Antennen. Diese Drehbewegung wird als Azimuth bezeichnet. Einfache Rotationssysteme von igus ermöglichen hierbei Drehwinkel von bis zu 600°. In diesem Beispiel sind auf zwei Ebenen jeweils zwei gegenläufige Ketten dargestellt.

Azimut mit RBR-System
RBR-System

RBR-System

igus beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Systemen für die Kreisbewegung von Energieketten. Unsere sogenannten RBR-Systeme (rückwärtiger Biegeradius) haben sich weltweit und in zahlreichen Industrien als Lösung für Drehwinkel bis 600° bewiesen.

Mehr erfahren

Azimuth/GIR

Unterhalb des Azimuth, im „Bauch“ des Teleskops kommen alle Leitungen der Anlage zusammen. Dieser besondere Drehpunkt wird ebenfalls als Azimuth oder auch als GIR bezeichnet. Die Menge an Leitungen sicher und zuverlässig zu führen, ist hier eine große Herausforderung. Deshalb werden die Energieketten und Leitungen oftmals auf mehrere Ebenen verteilt. In diesem Beispiel sind es drei Ebenen und mit jeweils zwei ineinanderlaufenden Ketten.

Azimut/GIR mit MRM-System
MRM-System

MRM-System

Für Anwendungen mit einem Drehwinkel von über 600° haben wir das Multi-Rotations-Modul (MRM) entwickelt. Hier wird die Drehbewegung auf zusätzliche Ebenen erweitert. Dadurch lassen sich Drehwinkel von bis zu 900° erreichen.

Mehr erfahren
Teleskop Rotationsbewegungen

Weitere Einsatzgebiete

Neben Altitude, Azimuth und GIR, die zu den größten Herausforderungen für Energieketten im Teleskop gehören, gibt es auch weitere Anwendungsmöglichkeiten. So finden sich in der Drehbewegung der meist gigantischen Kuppeln oder in Schließsystemen von Öffnungsklappen ebenfalls bewegte Leitungen. Auch hier bieten unsere Energieketten Schutz und sorgen gleichzeitig einen leichten und geschmeidigen Lauf.


Engineering-Projekte & Speziallösungen

Wir stehen Ihnen nicht nur als zuverlässigerer Lieferant von Ketten und Leitungen zur Seite, sondern unterstützen Sie auch in der Auslegung des Gesamtsystems. Unser Engineering-Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Ausrüstung von Teleskopanlagen weltweit. Von der ersten Skizze bis zur Inbetriebnahme vor Ort sind wir für Sie da.
Engineering Planung

Erfolgreich im Einsatz