Two in One: Tandem-Zahnriemenachse


Tandem-Zahnriemenachse ZLWT

Die Tandem-Zahnriemenachse ZLWT ist dank des Doppelriemens ideal, wenn mehrere Linearschlitten schnell und unabhängig voneinander bewegt werden sollen. Die Motoren können einseitig oder beidseitig montiert werden. Auch ein paralleler Synchronantrieb ist möglich.

  • Ergänzung derTandem-Zahnriemenachse Baugröße 10/20
  • Kompakte Tandem-Zahnriemenachse mit zwei Zahnriemen in einer Einheit
  • Zwei Schlitten können synchron oder separat angesteuert werden
  • Mit drylin® W-Austauschlager für den schnellen Lagertausch auf der Schiene
  • Anschlussfertig lieferbar mit igus Elektromotoren und D1 Motorsteuerung
Typische Anwendungsbereiche: Automatisierung, Robotik, Montagezellen, Lackieranlagen
 
Produkt anfragen

Vorteile der Two in One Zahnriemenachse

Technik verbessern Technik verbessern
  • Zahnriemenachse mit Doppelzahnriemen auf Basis des Linearführungssystems drylin® W
  • Getrennte Ansteuerung von zwei Linearschlitten oder synchroner Betrieb
  • Vorbereitet für den Anschluss von zwei NEMA-Schrittmotoren / DC-Motoren
  • Geeignet als 7. Achse in der Robotik zum Verfahren von zwei Robotern
Kosten sparen Kosten sparen
  • Verwendung einer linearen Achse anstelle von zwei
  • Breite Bauweise bietet volle Stabilität
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand durch die Lieferung von Linearachse/Motor/Motorsteuerung aus einer Hand
  • Alle Gehäuselager können direkt auf der Schiene ohne Demontage ausgetauscht werden
  • Kostengünstiges Austausch-Kit bestehend aus Gehäuselager, Deckeln und Montagewerkzeug
Beweise Beweise
  • Lebensdauer von drylin® W kann online berechnet werden
  • Im igus-Labor einem Langzeittest unterzogen
  • Lagerwechsel direkt auf der Schiene in unter 30 Sekunden
  • Motorsteuerung kann online simuliert werden
Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit
  • Positionierung von zwei Linearschlitten mit nur einer Achse
  • Schmiermittelfrei, sauber und wartungsfrei
  • Gehäuselager austauschbar, alle Metallteile der Linearachse können lebenslang wiederverwendet werden

Manuelle oder automatisierte Formatverstellung

Wann nutze ich was?


Test der Tandem-Zahnriemenachse im Labor

Die robuste Konstruktion mit schmierungsfreien drylin® W-Lineargleitlagern sorgt für eine lange Lebensdauer und einen wartungsfreien Betrieb. Dies wurde im igus-Testlabor bestätigt.
 
ZLWT - getestet und bewiesen:  400.000 Zyklen ohne Wartung
  • Motor: igus EC-Gleichstrommotor und -Getriebe
  • Belastung: 1.500N
  • Hub: 1.500mm
  • Geschwindigkeit: 0,3m/s
  • Kundenspezifikation: 400.000 Zyklen
  • Test-Ende: 412.654 Zyklen
  • Ziel erreicht: JA

Technische Daten und Abmessungen [mm]

Art.-Nr.Max.
Hublänge
 
[mm]
Übersetzung
 

[mm/U]
Verzahnung
 
Zahnriemen-
material
 
Zahnriemen-
spannung
[N]
Gewicht
 
[kg]
Zusätzl.
Gewicht
(pro 100mm)
[kg]
  
ZLWT-101602000753MNeoprene with fibre glass2004.00.25 Request
ZLWT-102002000753MNeoprene with fibre glass2004.50.30 Request
ZLWT-2020030001448MPU with stainless steel75011.00.50 Request
ZLWT-2030030001448MPU with stainless steel75012.50.65 Request
 
Art.-Nr.AAIHE2E3E4C4flthalzld2
 
H7
 
ZLWT-10160193150/200/25040180Al-139024017418.01844810
ZLWT-10200233150/200/25040220Al-1312024017418.01844810
ZLWT-20200252200/250/300/35063234Al-1812024019828.52759614
ZLWT-20300352200/250/300/35063334Al-1820024019828.52759614
 
Art.-Nr.d3g3DK
 
für DIN912-M6
atlt2luV [mm/U]
 
Standard
 
ZLWT-1016038M410M6107592075
ZLWT-1020038M410M6107592075
ZLWT-2020060M520M81227840144
ZLWT-2030060M520M81227840144

Weitere Informationen

Elektrische Antriebssysteme

Elektromotoren

Geeignete Elektromotoren

Im Online Shop finden Sie passende Schritt-, DC-, und EC-Motoren um Linearachssysteme mit passenden Motorlösungen auszustatten. Zusammen mit den Linearachsen können komplette Positioniersysteme konfiguriert und werden, die einbau- und anschlussfertig geliefert werden. Zur Ansteuerung der Motoren bietet igus zudem leistungsstarke Motorsteuerungen an.
 
Zum Elektromotor Shop

Auswechseln der Gehäuselager

Gehäuselager für Linearachsen von igus wechseln

Schneller Wechsel in nur 30 Sekunden

Mit dem innovativen Gehäuselager WJ200UMA-01-AL aus der drylin® W-Produktreihe ist es möglich, die Gleitlagerbuchse noch einfacher und ohne aufwändige Demontagearbeiten zu wechseln.
Das mitgelieferte Werkzeug ermöglicht den sekundenschnellen Austausch der Gleitlagerbuchse. Das spart wertvolle Zeit und Kosten!
 
Zum Gehäuselager WJ200UMA-01-AL