Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

drylin® Tandem-Zahnriemenachse

Zahnriemenachse ZLWT mit zwei parallel liegenden Zahnriemen für zwei Linearschlitten  
Technische Zeichnung der drylin® Tandem-Baukastenachse  

Die ZLWT-Tandem-Zahnriemenachse ist dank Doppelriemen ideal, wenn mehrere Linearschlitten unabhängig voneinander und schnell verstellt werden sollen. Die Motoren lassen sich beide auf einer Seite oder an beiden Seiten montieren. Auch ein parallel synchroner Antrieb ist möglich.
 

  • Erweiterung der Tandem-Zahnriemenachse Baugröße 10/20
  • Kompakte Tandem-Zahnriemenachse mit 2 Zahnriemen in einer Einheit
  • 2 Schlitten können synchron oder separat angesteuert werden
  • Mit drylin W-Austauschlager für den schnellen Lagertausch auf der Schiene
  • Anschlussfertig lieferbar mit igus Elektromotoren und drylin dryve D1-Motorsteuerung
Typische Anwendungsbereiche: Automation, Robotik, Montagezellen, Lackieranlagen

Technische Daten und Abmessungen [mm]

Art.-Nr.max.
Hublänge

[mm]
Übersetzung


[mm/U]
Verzahnung
 
Zahnriemenmaterial
 
Zahnriemenspannung
[N]


[kg]
Gewicht
(per 100 mm)
[kg]
  
ZLWT-101602000753MNeopren mit Glasfaser2004.00.25 Anfragen
ZLWT-102002000753MNeopren mit Glasfaser2004.50.30 Anfragen
ZLWT-2020030001448MPU mit Edelstahl75011.00.50 Anfragen
ZLWT-2030030001448MPU mit Edelstahl75012.50.65 Anfragen
 
Art.-Nr.AAIHE2E3E4C4flthalzld2

H7
 
ZLWT-10160193150/200/25040180Al-139024017418.01844810
ZLWT-10200233150/200/25040220Al-1312024017418.01844810
ZLWT-20200252200/250/300/35063234Al-1812024019828.52759614
ZLWT-20300352200/250/300/35063334Al-1820024019828.52759614
 
Art.-Nr.d3g3DK

für DIN912-M6
atlt2luV [mm/U]

Standard
 
ZLWT-1016038M410M6107592075
ZLWT-1020038M410M6107592075
ZLWT-2020060M520M81227840144
ZLWT-2030060M520M81227840144

Technik rauf mit igus Zahnriemenachse  

Technik verbessern

  • Zahnriemenachse mit Doppelzahnriemen auf Basis  von Lineargleitführung  drylin® W
  • Getrennte Ansteuerung von zwei Linearschlitten oder synchroner Betrieb
  • Vorbereitet für den Anschluss von zwei NEMASchrittmotoren/DC-Gleichstrommotoren
  • Eignung als 7. Achse in der Robotik zur Verfahrung von zwei Robotern
  • Einsatz von einer Linearachse anstatt zwei
  • Breite Bauform bietet hohe Abstützun

Kosten runter mit igus Zahnriemachse  

Kosten Sparen

  • Reduzierter Konstruktionsaufwand durch Lieferung Linearachse/Motor/Motorsteuerung aus einer Hand
  • Alle Linearlagerfolien sind ohne Demontage direkt auf der Schiene wechselbar
  • Kostengünstiges Wechselset für die Gehäuselager (Linearlagerfolien, Deckel, Motagetool)

igus Produkte sind getestet  

Beweise

  • Lebensdauer  drylin® W online berechenbar
  • Getestet im Langzeitversuch im igus® Labor: 400.000 Zyklen ohne Wartung
  • Lagerwechsel unter 30 Sekunden direkt auf der Schiene getestet
  • Motorsteuerung online simulierbar

igus Produkte sind nachhaltig  

Nachhaltigkeit

  • Positionierung von zwei Linearschlitten mit einer Achse anstatt zwei
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Linearlagerfolie wechselbar, alle metallische Bauteile der Linearachse lebenslang wiederverwertbar
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: Plastic2Oil

Lieferzeiten  
Lieferzeit

5 - 8 Tage

 

Die drylin® ZLWT Linearachsen sind getestet und geprüft

Die robuste Konstruktion mit schmierfreien drylin® W Lineargleitlagern gewährleistet eine lange Lebensdauer sowie einen wartungsfreien Betrieb. Das wurde im igus Testlabor bestätigt.

ZLWT - getestet und bewiesen:  400.000 Zyklen ohne Wartung

  • Motor: igus EC Gleichstrommotor und Getriebe
  • Last:  1.500 N
  • Hub:  1.500 mm
  • Geschwindigkeit:  0,3 m/s
  • Kundenvorgabe:  400.000 Zyklen
  • Versuchsende:  412.654 Zyklen
  • Ziel erreicht:  JA

 
NEMA Schrittmotoren und Gleichstrommotoren  

Elektrische Antriebssysteme

Passende NEMA-Schrittmotoren und DC-Gleichstrommotoren

Ob DC-Gleichstrommotoren oder NEMA-Schrittmotoren: igus gibt mit seinem breit aufgestellten Motoren-Shop die Möglichkeit, Linearachssysteme mit den passenden Motorenlösungen auszustatten. In Kombination mit drylin Linearachsen, die komplett einbau- und anschlussfertig bestellbar sind, können ganze Positionierungssystem konfiguriert werden. Mit den leistungsstarken Motoren lösen Sie verschiedenste Probleme in der elektrischen Antriebstechnik. Für die Motorsteuerung bietet igus die Leistungsstarken dryve D1 und dryve D3 Motor Control Systeme an.


 


Elektromotoren drylin® E

Gleitlagerfolie in 30 Sekunden gewechselt

Der schnelle Wechsel - smart & zeitsparend

Mit dem innovativen Gehäuselager WJ200UMA-01-AL aus dem drylin® Programm lässt sich die Gleitlagerfolie ohne großen Demontageaufwand noch einfacher wechseln.
Das mitgelieferter Werkzeug erlaubt einen sekundenschnellen Austausch der Gleitlagerfolie. Das spart wertvolle Zeit und Kosten!


Zum Gehäuselager WJ200UMA

Gleitlagermaterialien für Linearachsen von igus wechseln  
Kontaktieren Sie unsren Experten  

Unsere Mitarbeiter kontaktieren Sie telefonisch. Fordern Sie einfach einen Termin an lassen Sie sich umfassend von unseren Mitarbeitern beraten.


Zum Kontaktformular

Alle drylin News herunterladen  

Erfahren Sie mehr über weitere igus® News und fordern Sie unser umfangreiches News 2020 Magazin an.
 


Gedruckten Katalog anfordern

ZLW Konfigurator  

Mit dem Designer für Antriebstechnik jetzt online Ihr Antriebssystem mit Zahnriemen-Antrieb in wenigen Schritten konfigurieren.


drylin® Produktfinder

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.