Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Suche nach Anwendungsbeispielen

Technik verbessern und Kosten senken

Das igus® Motto lautet seit vielen Jahren "plastics for longer life®". Darunter verstehen wir die Herstellung innovativer Kunststoffprodukte, die Wartungsarbeiten reduzieren, technische Verbesserung erreichen, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar.

In über 940 Anwendungen konnten unsere Kunden bereits die Technik verbessern und Kosten senken.
Einige Beispiele:

Weltweit längster Verfahrweg - keine Ausfallzeiten mehr

Längster Verfahrweg mit Kunststoff-Energiekette  

Die e-kettensysteme® tragen heute deutlich zur Betriebssicherheit bei, da die Ausfallzeiten der Anlage, etwa durch Kabelbrüche, auf Null reduziert werden.

Leitungen trotzen Hitze, Sonne, Regen und Schnee

LED-Bildschirm  

Zuvor eingesetzte Leitungen eines Konkurrenzunternehmens hatten versagt, seitdem temperaturbeständige chainflex® Leitungen eingesetzt sind, funktioniert der überlebensgroße LED-Bildschirm in Dallas bei jedem Wetter.

Raue Umgebung, hohe Geschwindigkeit

Sondermaschinenbau  

Auch bei besonders aggressiven Umgebungsbedingungen wie in diesem Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum beweisen Energiezuführungen ihre Zuverlässigkeit.

Kosten gespart, Maschi-
nenverfügbarkeit erhöht

Getränkeindustrie  

Weil iglidur® Gleitlager eine lange Lebendauer haben, zudem nicht geschmiert werden müssen und einen Bruchteil in Relation zu herkömmlichen Lagern kosten, konnten 90% der Kosten gespart werden.

Jährlich mehr als 10.000 Euro Kosten gespart

Vollautomatische Reifenmontagestraßen  

Die früher verwendeten Lager blockierten und die Wellen liefen ein. Die stattdessen eingesetzten schmierfreien igubal®-Flanschlager laufen bereits seit Mai 2007 ohne Ausfall. Damit konnten pro Jahr 2.440 Euro an Reparaturkosten und 8.400 Euro Kosten für Maschinenausfall gespart werden.

Störungsfreier Betrieb statt Wellenzerstörung

Betonrohrfräse  

Durch die Verschmutzung der Kugelbuchsen kam es zur Blockade der Kugeln und damit zur Zerstörung der Wellen. Nun läuft die Betonfräsmaschine seit über drei Jahren bei härtestem Betrieb vollkommen störungsfrei.

Suche

Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus einer bestimmten Branche?
Hier können Sie bereits realisierte Anwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.

Branche:
Einsatzfall:


Leichtflugzeug Twister

Konsequenter Einsatz von igus®-Gleitlagern in der Konstruktion des in Faserverbundwaben-
sandwichbauweise gebauten Flugzeugs.

Leichtflugzeug Twister    

Ausfahrbare Bremsklappe

Die igus®-Lager erschienen für die beschriebene Anwendung als besonders optimal, da sie nicht nur wasser-, schmutz- und temperaturbeständig sind, sondern auch besonders wartungsfrei.

Ausfahrbare Bremsklappe    

Ultraschall-Prüfanlage

Die Hauptanforderungen dieser Anwendung sind: hohe dynamische Genauigkeit, niedriges Gewicht bei hoher Steifigkeit und hohe Verfügbarkeit im 3-Schicht-Betrieb.

Ultraschall-Prüfanlage    

Prüf- und Belastungsvorrichtung

Gesucht wurde eine Linearführung für eine Kraftmessdose mit leichtem Lauf, Spielraum und flachbauend.

Prüf- und Belastungsvorrichtung    

Heissluftballon

Kunststoffgleitlager in nahezu sauerstofffreier Atmosphäre: Flughöhenweltrekord im Heissluftballon.

Heissluftballon    

Flugservolator

Die Entscheidung ist auf die Lager von igus® gefallen, weil sie wartungsfrei und kostengünstig sind und ganz einfach in der Handhabung.

Flugservolator    

Rotorkopf

iglidur® G ist der Problemlöser bei diesem Rotorkopf. Die Rotorblätter drehen sich ca. 400-mal pro Minute und führen dabei Schwingbewegung mit maximal 30° aus.

Rotorkopf    

Flugzeug Tragflügel

Herausforderung bei der Konstruktion war hier, dass die Lagerung der Baugruppe für den Einsatz im Messmedium Wasser ausgelegt werden musste.

Flugzeug Tragflügel    

Hubschrauberlastsystem

Ein neuartiges Außenlastsystem für Hubschrauber erforderte ein geringes Gewicht, hohe Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Witterungsbeständigkeit und Wartungsfreiheit.

Hubschrauberlastsystem    

Flugzeug Prototyp

Umstellung auf korrosionsbeständige, nicht blitzschlaggefährdete und isolierte Kunststoff-Gleitlager im gesamten Flugzeug-System.

Flugzeug Prototyp    

Stirlingmotor

Nur durch den Einsatz von Kunstoffgleitlagern konnte ein ölfreier Betrieb des Motors gewährleistet werden.

Stirlingmotor    

Hubschrauberdrohne

Leicht und spielfrei

Hubschrauberdrohne    

Mobiles Personenleitsystem JetTrac

Robust und schwingungsdämpfend

Mobiles Personenleitsystem JetTrac    

Spulmaschine für Kohlefaserspulen

Kein Stick-Slip

Spulmaschine für Kohlefaserspulen    

Elektromotorsegler

Robust und schwingungsdämpfend

Elektromotorsegler    

Flugfeldtankfahrzeug

Schläuche und Leitungen in Energieketten von igus® in Flugfeldtankfahrzeug.

Flugfeldtankfahrzeug    

Hängender Knickarmroboter

triflex® R als komplette Lösung für gleich mehrere Aufgaben am hängenden Roboter

Hängender Knickarmroboter    

Peilkompass

Aufhängung eines Peilkompasses.

Peilkompass    

Flugzeugmodell

Anlenkung der Querruder in einem Flugzeugmodell - ohne Verschleiß.

Flugzeugmodell    

Hubschraubermodell

Zuverlässige und schwingungsdämpfende Anbindung der Taumelscheibe sowie der Rotorführung.

Hubschraubermodell    

Arbeitsbühne im Flugzeughangar

In einem Flugzeughangar für den Airbus A380 in Singapur sind hydraulische Arbeitsbühnen mit igus® e-ketten® ausgerüstet.

Arbeitsbühne im Flugzeughangar    

xiros in Modellflugzeug

xiros Flanschkugellager überzeugen durch ihr geringes Gewicht und Korrosionsbeständigkeit.

xiros in Modellflugzeug    

Flugzeugprojekt

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Studienmodul zur Entwicklung für ein Modellflugzeug. Für die Lagerung der Querruder wurden iglidur® Gleitlager verwendet.

Flugzeugprojekt    

Mars-Roboter

Für eine ganz besondere Umgebung ist dieses Roboterfahrzeug konzipiert: es soll eines Tages auf dem Mars fahren.

Mars-Roboter    

Kleiner Elektroflieger

Um die besten Flugbedingungen zu erreichen, müssen alle Bauteile so leicht und gleichzeitig belastbar wie möglich sein.

Kleiner Elektroflieger    

Solarflugzeug

Der Prototyp des Solarflugzeugs „Sunseeker Duo“ ist der weltweite erste solarbetriebene Zweisitzer.

Solarflugzeug    

Luftlagermessschlitten

In diesem Luftlagermessschlitten wird ein igubal Gelenklager aufgrund seiner schnellen und ruckelfreien Genauigkeiten verwendet.

Luftlagermessschlitten    

Raketenstartplatz

Die eingesetzten igus®-Produkte sind für bewegliche Anwendungen so konstruiert, dass sie eine hohe Lebensdauer aufweisen und absolut zuverlässig funktionieren.

Raketenstartplatz    

Kranausleger für Tankfahrzeuge

An verschiedene Flugzeugtypen kann dieser Kran zur Betankung flexibel angepasst werden.

Kranausleger für Tankfahrzeuge    

Fluggastbrücke

e-ketten® ersetzen Festoonings an Fluggastbrücken für mehr Zuverlässigkeit.

Fluggastbrücke    

Hochleistungs-
segelflugzeug

Einfacher Leitungswechsel und eine kompakte Bauweise mit idealen Abmessungen.

Hochleistungs- segelflugzeug    

Hubschrauber-Hangar für Schiffe

Teleskopartiges Ein- und Ausfahren eines Hangars auf hoher See.

Hubschrauber-Hangar für Schiffe    

Hubschrauber

Leichtere Komponenten für die Luftfahrt durch Verzicht auf Trennstege.

Hubschrauber    

Teststand für Leitsysteme

Nur umfangreiche Tests auf der Erde beweisen die Weltraumtauglichkeit von Komponenten.

Teststand für Leitsysteme    

Erkundungsroboter

Dieser Roboter käme auch auf dem Mars gut zurecht.

Erkundungsroboter    

Schleifgerät

Dieses handliche Schleifgerät wird in der Flugzeugwartung eingesetzt.

Schleifgerät    

Ultraleicht-Flugzeug

Dieses amphibische Ultraleicht-Flugzeug macht sowohl in der Luft als auch im Wasser eine gute Figur.

Ultraleicht-Flugzeug    

Flugzeug

In diesem Flugzeug sind zahlreiche iglidur®-Gleitlager verbaut.

Flugzeug    

Pedale

Diese Pedale für die Steuerung von Ultraleichtflugzeugen lassen sich leicht, flüssig und synchron bewegen.

Pedale    

Wartungsgerüst

Dieses Gerüst wird für Wartungsarbeiten an Flugzeugen genutzt und lässt sich über die Flügel schieben.

Wartungsgerüst    

Solarflugzeug

Bei diesem Solarflugzeug werden nur dort Metallteile verbaut, wo es nicht anders geht.

Solarflugzeug    

Luft- und Raumfahrttechnik

Dieser Mechanismus soll einen unbemannten Marsrover mit einem Transferfahrzeug verbinden und dessen Stromversorgung sichern.

Luft- und Raumfahrttechnik    

Flugzeugtechnik

Diese innovative Flugzeugkonstruktion zeichnet sich durch optimierte Steuerung und einen optimierten Antrieb aus.

Flugzeugtechnik    

Robotik

Mars Rover – ein Sechs-Rad-Roboter, der aus mehr als 2.000 Teilen zusammengesetzt ist.

Robotik    

Raumfahrt

Bronze beim manus® 2017: Bei dieser entwickelten Anlage handelt es sich um einen innovativen Auswurfmechanismus für die Raumfahrt.

Raumfahrt    

Roboter-Endeffektor

Zwei Roboter übernehmen das Bohren und Vernieten von Flugzeugrümpfen, bevor es zur finalen Montage geht.

Roboter-Endeffektor    
Anwendungen Übersicht

Ich habe folgendes Projekt - folgende Frage - folgenden Wunsch

Zu Ihrem speziellen Einsatzfall haben Sie hier kein Anwendungsbeispiel gefunden oder Sie wünschen weitere Beratung?
Bitte teilen Sie uns mit, wie wir Ihnen helfen können!



Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden