Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Suche nach Anwendungsbeispielen

Technik verbessern und Kosten senken

Das igus® Motto lautet seit vielen Jahren "plastics for longer life®". Darunter verstehen wir die Herstellung innovativer Kunststoffprodukte, die Wartungsarbeiten reduzieren, technische Verbesserung erreichen, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar.

In über 940 Anwendungen konnten unsere Kunden bereits die Technik verbessern und Kosten senken.
Einige Beispiele:

Weltweit längster Verfahrweg - keine Ausfallzeiten mehr

Längster Verfahrweg mit Kunststoff-Energiekette  

Die e-kettensysteme® tragen heute deutlich zur Betriebssicherheit bei, da die Ausfallzeiten der Anlage, etwa durch Kabelbrüche, auf Null reduziert werden.

Leitungen trotzen Hitze, Sonne, Regen und Schnee

LED-Bildschirm  

Zuvor eingesetzte Leitungen eines Konkurrenzunternehmens hatten versagt, seitdem temperaturbeständige chainflex® Leitungen eingesetzt sind, funktioniert der überlebensgroße LED-Bildschirm in Dallas bei jedem Wetter.

Raue Umgebung, hohe Geschwindigkeit

Sondermaschinenbau  

Auch bei besonders aggressiven Umgebungsbedingungen wie in diesem Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum beweisen Energiezuführungen ihre Zuverlässigkeit.

Kosten gespart, Maschi-
nenverfügbarkeit erhöht

Getränkeindustrie  

Weil iglidur® Gleitlager eine lange Lebendauer haben, zudem nicht geschmiert werden müssen und einen Bruchteil in Relation zu herkömmlichen Lagern kosten, konnten 90% der Kosten gespart werden.

Jährlich mehr als 10.000 Euro Kosten gespart

Vollautomatische Reifenmontagestraßen  

Die früher verwendeten Lager blockierten und die Wellen liefen ein. Die stattdessen eingesetzten schmierfreien igubal®-Flanschlager laufen bereits seit Mai 2007 ohne Ausfall. Damit konnten pro Jahr 2.440 Euro an Reparaturkosten und 8.400 Euro Kosten für Maschinenausfall gespart werden.

Störungsfreier Betrieb statt Wellenzerstörung

Betonrohrfräse  

Durch die Verschmutzung der Kugelbuchsen kam es zur Blockade der Kugeln und damit zur Zerstörung der Wellen. Nun läuft die Betonfräsmaschine seit über drei Jahren bei härtestem Betrieb vollkommen störungsfrei.

Suche

Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus einer bestimmten Branche?
Hier können Sie bereits realisierte Anwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.

Branche:
Einsatzfall:


Industrial Labelling Machine

No other inkjet company has yet found a cost-effective way of mounting print heads on coneyor lines...

Industrial Labelling Machine    

Mechanical shutter mechanism

A production solution was required to replace the prototype joint design which was costly, timely to assemble...

Mechanical shutter mechanism    

Mailing machine

Re-circulating ball slides rattled and failed regularly and and were expensive to replace...

Mailing machine    

Druckmaschinenindustrie

Für gesteigerte Lebensdauer - Low-Cost-Winkelsensor mit Speziallager in Druckmaschinen.

Druckmaschinenindustrie    

Winkelsensor in Druckmaschinen

Durch die Verwendung von igus®-Gleitlagern ist auch nach hoher Laufleistung keine nennenswerte Erhöhung von Spiel bzw. Abrieb erkennbar.

Winkelsensor in Druckmaschinen    

„Virtu“-Großformatdrucker

Mit dem „Virtu“-Großformatdrucker lässt sich fast alles bedrucken: Bleche, Folien, Textilien, Holz, Glas und natürlich auch Papier mit bis zu 3,5 Metern Breite.

„Virtu“-Großformatdrucker    

Flachbett Inkjet Drucker

drylin® W in einem Flachbett Inkjet Drucker.

Flachbett Inkjet Drucker    

Kuvertiermaschine

drylin® T Lineargleitführungen zur Führung eines einseitig gelagerten Saugöffners für Kuverts.

Kuvertiermaschine    

Elektrischer Stellantrieb

Für die verschiedensten Formatverstellungen: drylin® Spindel-Lineartisch SHT.

Elektrischer Stellantrieb    

Kuvertieranlage

Die Hubbewegung für ein hochfrequentes, vollautomatisches Einkuvertieren werden durch Kunststoff-Stehlager und Gelenkköpfe realisiert.

Kuvertieranlage    

Druckerlift

Argumente wie Geräuschminimierung und Reduzierung von Wartungsintervallen waren hier ausschlaggebend.

Druckerlift    

Transporteinrichtung

Einfache Schwenkbewegungen sowie der Ausgleich von Fluchtungsfehlern werden bei Lagerungen von Antriebswellen und Kettenradlagerungen mit Kunststoff-Stehlagern realisiert.

Transporteinrichtung    

Siebdruckanlage

Höchste Präzision im Farbauftrag dank drylin®.

Siebdruckanlage    

Sondermaschinenbau

Auch bei besonders aggressiven Umgebungsbedingungen im Sondermaschinenbau beweisen Energiezuführungen ihre Zuverlässigkeit.

Sondermaschinenbau    

Effizient Härten mit ultravioletter Strahlung

Einfach und beständig

Effizient Härten mit ultravioletter Strahlung    

Drucker und Plotter

Drucker und Plotter - Geringe Antriebskräfte, geringe Gleitreibwerte.

Drucker und Plotter    

Schablonen-
schneidemaschine und Spezialplotter

Gegenüber den zunächst eingesetzten metallischen Gleitlagern verminderte die bessere Schwingungsdämpfung von iglidur® X die Laufgeräusche des Messerkopfes.

Schablonen- schneidemaschine und Spezialplotter    

Schneidemaschine

Das eingesetzte Gelenklager gleicht die Winkelfehlausrichtung aus. Damit ist keine Wartung mehr erforderlich.

Schneidemaschine    

Etikettierer für Versandaufkleber

Dieses Gerät bedruckt Versandetiketten und klebt sie auf verpackte Paletten auf.

Etikettierer für Versandaufkleber    

Textildruckmaschine

E4.1 Anwendung mit 450 Hüben pro Stunde.

Textildruckmaschine    

Nassfilmrad als Präzisionsprüfgerät

Dieses Nassfilmrad setzt zur exakten Messung auf xiros Polymerkugellager.

Nassfilmrad als Präzisionsprüfgerät    

Brieffalzgerät

In diesem Gerät werden Briefe gefaltet. Der Falzvorgang auf kleinstem Raum reduziert die Baugrößen von Falzmaschinen.

Brieffalzgerät    

Plotter

Dieser Plotter ist eine günstige Lösung für Ausdrucke bis zum DIN A2-Format.

Plotter    

Siebdruckmaschine

Hier kommt eine drylin® T-Linearführung in einer Hochleistungs-Siebdruckmaschine zum Einsatz..

Siebdruckmaschine    

Messgerät für Blattausreißkräfte

Dieser Pagepulltester ist ein hochpräzises Messgerät für die Buchbinde-Industrie.

Messgerät für Blattausreißkräfte    

Papierverarbeitungs-maschinen

Durch spielfrei vorgespannte Muttern wird bei der Formatverstellung in der Papierindustrie ein präzises und wartungsfreies Einstellen der Formate ermöglicht.

Papierverarbeitungs-maschinen    

Buchscanner

In einem Buchscanner zur Digitalisierung von Kulturgut werden schmierfreie drylin® Trapezgewindemuttern verwendet.

Buchscanner    

3D-Drucker: Schnelle Druckköpfe

Dieser 3D-Drucker stellt dreidimensionale Kunststoffmodelle her.

3D-Drucker: Schnelle Druckköpfe    

Siebdruckmaschine

Diese Siebdruckmaschine ist ausgelegt auf den präzisen Druck von feinen Strukturen.

Siebdruckmaschine    

Inspektionseinheit

Diese kamerabasierte Inspektionseinheit arbeitet ohne Unterbrechung.

Inspektionseinheit    

Druckplattenbelichter

Dieser Druckplattenbelichter arbeitet zuverlässig und akkurat.

Druckplattenbelichter    

3D-Drucker: geringe Bauhöhe

Dieser 3D-Drucker sorgt für präzise dreidimensionale Produkte.

3D-Drucker: geringe Bauhöhe    

3D-Drucker: schmierfreier Baukasten

Dieser 3D-Drucker stellt innerhalb kürzester Zeit dreidimensionale Kunststoffteile her.

3D-Drucker: schmierfreier Baukasten    

3D-Drucker: 100% wartungsfrei

Dieser 3D-Drucker verarbeitet das Rohmaterial zu einem optimalen dreidimensionalen Produkt.

3D-Drucker: 100% wartungsfrei    

Laserplotter

Dieser Laserplotter schneidet und graviert präzise in Holz, Kunststoff, Aluminium oder Stahl.

Laserplotter    

Dreiseitenschneider

In einem Dreiseitenschneider kommen xiros Kunststoff-Kugellager als Rollenbahn zum Einsatz.

Dreiseitenschneider    

3D-Drucker

Schmiefrei, präzise und sehr leise: igus® Komponenten in 3D-Drucker.

3D-Drucker    

3D-Drucker: leicht und leise

drylin® Lineartechnik in Cobot 3D Drucker. Leicht, leise und komplett schmierfrei.

3D-Drucker: leicht und leise    

Heißsiegelmaschine

In dieser Heißsiegelmaschine wird eine Heizplatte bewegt.

Heißsiegelmaschine    

Klebepistole

Diese Klebepistole wird in der Produktion der britischen Zeitung „The Independent“ verwendet.

Klebepistole    

Labordissolver

Dieser Dissolver mit automatischer Oszillation wird in der Farben-, Chemie- und Kunststoffindustrie eingesetzt, um bestehende Rezepturen zu testen oder neue zu entwickeln.

Labordissolver    

Graviermaschine

Diese Maschine graviert Codes auf die Oberfläche von Hochdruck-Stahltanks.

Graviermaschine    

3D-Drucker: einbaufertig

3D-Drucker-Hersteller nutzt einbaufertige Systemlösung Ob Rapid Prototyping oder Massenfertigung – die 3D-Technologie bietet faszinierende Möglichkeiten.

3D-Drucker: einbaufertig    

Tampondruck

Diese Anlage markiert drei Positionswerkstücke an immer der gleichen Position.

Tampondruck    

Druckmaschine

Im Mittelpunkt dieser Etikettendruckmaschine steht die Stanzstation

Druckmaschine    

Druckmaschine

Bei dieser Druckmaschine muss der Druckzylinder optimiert werden.

Druckmaschine    

Scanner

Dieser Scanner ermöglicht das automatische Buchscannen für den Gebrauch in diversen afrikanischen Ländern.

Scanner    

Etikettiermaschine

Diese Etikettiermaschine funktioniert nach dem Prinzip „Print & Apply“.

Etikettiermaschine    

Drucktechnik

Dieser professionelle 3D-Drucker arbeitet höchst präzise und ist für den Normalverbraucher geeignet.

Drucktechnik    

Drucktechnik

Das Bewegungssystem in einem Thermotransferdrucker soll still verlaufen.

Drucktechnik    

Druckertechnik

Bei dieser Anwendung sollte die Wärmeübertragung von 3D-Druckern erhöht werden.

Druckertechnik    

Druckertechnik

Dieser Drucker sollte Pakete von mehreren Seiten bedrucken können.

Druckertechnik    

Druck

Mit diesem Drucker werden Logos, Batch- oder Produktcodes gedruckt.

Druck    
Anwendungen Übersicht

Ich habe folgendes Projekt - folgende Frage - folgenden Wunsch

Zu Ihrem speziellen Einsatzfall haben Sie hier kein Anwendungsbeispiel gefunden oder Sie wünschen weitere Beratung?
Bitte teilen Sie uns mit, wie wir Ihnen helfen können!



Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden