Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Suche nach Anwendungsbeispielen

Technik verbessern und Kosten senken

Das igus® Motto lautet seit vielen Jahren "plastics for longer life®". Darunter verstehen wir die Herstellung innovativer Kunststoffprodukte, die Wartungsarbeiten reduzieren, technische Verbesserung erreichen, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar.

In über 940 Anwendungen konnten unsere Kunden bereits die Technik verbessern und Kosten senken.
Einige Beispiele:

Weltweit längster Verfahrweg - keine Ausfallzeiten mehr

Längster Verfahrweg mit Kunststoff-Energiekette  

Die e-kettensysteme® tragen heute deutlich zur Betriebssicherheit bei, da die Ausfallzeiten der Anlage, etwa durch Kabelbrüche, auf Null reduziert werden.

Leitungen trotzen Hitze, Sonne, Regen und Schnee

LED-Bildschirm  

Zuvor eingesetzte Leitungen eines Konkurrenzunternehmens hatten versagt, seitdem temperaturbeständige chainflex® Leitungen eingesetzt sind, funktioniert der überlebensgroße LED-Bildschirm in Dallas bei jedem Wetter.

Raue Umgebung, hohe Geschwindigkeit

Sondermaschinenbau  

Auch bei besonders aggressiven Umgebungsbedingungen wie in diesem Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum beweisen Energiezuführungen ihre Zuverlässigkeit.

Kosten gespart, Maschi-
nenverfügbarkeit erhöht

Getränkeindustrie  

Weil iglidur® Gleitlager eine lange Lebendauer haben, zudem nicht geschmiert werden müssen und einen Bruchteil in Relation zu herkömmlichen Lagern kosten, konnten 90% der Kosten gespart werden.

Jährlich mehr als 10.000 Euro Kosten gespart

Vollautomatische Reifenmontagestraßen  

Die früher verwendeten Lager blockierten und die Wellen liefen ein. Die stattdessen eingesetzten schmierfreien igubal®-Flanschlager laufen bereits seit Mai 2007 ohne Ausfall. Damit konnten pro Jahr 2.440 Euro an Reparaturkosten und 8.400 Euro Kosten für Maschinenausfall gespart werden.

Störungsfreier Betrieb statt Wellenzerstörung

Betonrohrfräse  

Durch die Verschmutzung der Kugelbuchsen kam es zur Blockade der Kugeln und damit zur Zerstörung der Wellen. Nun läuft die Betonfräsmaschine seit über drei Jahren bei härtestem Betrieb vollkommen störungsfrei.

Suche

Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus einer bestimmten Branche?
Hier können Sie bereits realisierte Anwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.

Branche:
Einsatzfall:


Palettierung / Fördertechnik

Produkte für Palettierung und Fördertechnik in der Verpackungsindustrie.

Palettierung / Fördertechnik    

Etikettierung

igus® Produkte für Etikettiersysteme in der Verpackungsindustrie

Etikettierung    

Blasform-Maschinen

Produkte für den Einsatz in Blasform-Maschinen in der Verpackungsindustrie

Blasform-Maschinen    

Produkte für Form-, Füll- und Schließmaschinen

Produkte für Form-, Füll- und Schließmaschinen

Produkte für Form-, Füll- und Schließmaschinen    

Dosiereinheiten

Produkte für Dosiereinheiten in der Verpackungsindustrie

Dosiereinheiten    

Tabakindustrie

igus® Produkte in der Tabakindustrie

Tabakindustrie    

Schlauchbeutelmaschinen

igus® Produkte in Schlauchbeutelmaschinen

Schlauchbeutelmaschinen    

Arzneimittelverpackungen

Produkte für Arzneimittelverpackungen

Arzneimittelverpackungen    

Wiegetechnik

igus® Wiegetechnikprodukte in der Verpackungsindustrie

Wiegetechnik    

Dachziegelwerk

Optimale Leitungsführung auch unter extremen Bedingungen, wie hier in einem Dachziegelwerk.

Dachziegelwerk    

Tooling device

A tooling device to pick pies and place in a cradle needed to be maintenance free...

Tooling device    

Pick-up head

The head picks up stacks of printed magazines as they come out of a binding machine and...

Pick-up head    

Muliple bag gripper

Pacepacker wanted to produce a gripper able to lift three 25kg sacks, but remaining within the payload of the robot...

Muliple bag gripper    

Verpackungsindustrie

Gleitlager in der Verpackungsindustrie gegen Reibung und Verschleiß.

Verpackungsindustrie    

Verpackungsmaschine

Saubermänner gefragt - Schmiermittelfrei arbeitende Gleitlager-Systeme empfehlen sich besonders für die Lebensmittel- und Hygieneindustrie.

Verpackungsmaschine    

CD/DVD-Industrie

Gelenkköpfe aus Kunststoff sorgen für hohe Anlagenverfügbarkeit.

CD/DVD-Industrie    

Tragegriffspender

Applikations-Kopf eines Tragegriff-Spenders.

Tragegriffspender    

Aseptische Füllmaschine

Lagerwerkstoffe, die sich durch besondere Eigenschaften, wie geringe Reibwerte bei Trockenlauf, Chemikalienbeständigkeit und niedrige Feuchtigkeitsaufnahme gleichermaßen auszeichnen, sind bestens geeignet für den Einsatz in Hightech Getränkeabfüllanlagen.

Aseptische Füllmaschine    

Flaschen-Packmaschine

Durch die Neuentwicklung eines Greifers mit igus® Führungselementen ist ein sehr schmales, robustes und schmiermittelfreies Greifwerkzeug entstanden, wie es derzeit nicht auf dem Markt erhältlich ist.

Flaschen-Packmaschine    

Hubeinrichtung in Lebensmittelindustrie

Die eingesetzte Gleitfolie gleicht bei den Achsen auch einen geringen Fluchtungsfehler aus. Das allerwichtigste Merkmal ist die fettfreie und chemisch beständige Ausführung.

Hubeinrichtung in Lebensmittelindustrie    

Absackmaschine

Einsatz von Polymer-Gleitlagern in Absackmaschinen für Ätznatron.

Absackmaschine    

Prüf- und Belastungsvorrichtung

Gesucht wurde eine Linearführung für eine Kraftmessdose mit leichtem Lauf, Spielraum und flachbauend.

Prüf- und Belastungsvorrichtung    

Schüttguthandling

Bronze beim manus® 2007: Schüttguthandling

Schüttguthandling    

Mechatronische Lagerung

Die Verfügbarkeit der Anwendung auch bei Temperaturen über 100 °C wurde durch den Einsatz von Kunststoff-Gleitlagern aus iglidur® X sicher gestellt.

Mechatronische Lagerung    

Füllventil

Die Herausforderung: die Einsatztemperatur liegt bei maximal 140 °C und das verwendete Material muss gegenüber allen Reinigungsmitteln der Getränkebranche beständig sein.

Füllventil    

Getränkedosenentleerer

Das Problem der Konstruktion lag im begrenzten Bauraum durch die Kombination zweier voneinander unabhängigen Bewegungen und der hohen mechanischen Beanspruchung.

Getränkedosenentleerer    

Palettieranlage

Diese Energiekette in der Palettieranlage einer Molkerei ist mit über 5.000 Hüben am Tag einer hohen Belastung ausgesetzt.

Palettieranlage    

Verwiegungsanlage

Da es sich um große schwere Mengen handelt, die verwogen werden, hatte die vorhandene Energiezuführung mit hohem Verschleiß zu kämpfen.

Verwiegungsanlage    

Abfüllanlage

Hohe Laufleistung im Dauerbetrieb: drylin® T in einer Abfüllanlage in der Lebensmittelindustrie.

Abfüllanlage    

Blistermaschine / Verpackungstechnik

drylin® W zur Positionierung von Folien in einer Blistermaschine.

Blistermaschine / Verpackungstechnik    

Etikettierzuführung

drylin® T in Etikettenzuführung mit schneller und flexibler Formatverstellung.

Etikettierzuführung    

Flaschenpacker

Ideale Führung des Flaschengreifers durch drylin®.

Flaschenpacker    

Kodierungsgerät

Einsatz eines drylin® Spindel-Lineartisches im Kodierungsgerät zur Höhenverstellung bei Wechsel des Kodierungsgutes.

Kodierungsgerät    

Schlauchbeutelmaschine

Einsatz von drylin® Hochtemperaturlager in Schlauchbeutelmaschine zur Schweißbalkenlagerung.

Schlauchbeutelmaschine    

Form-, Füll- und Schließmaschine

drylin® Hochtemperaturlager werden in der Werkzeugführung dieser Form-, Füll- und Schließmaschine eingesetzt.

Form-, Füll- und Schließmaschine    

Sektflaschen-
verschlußmaschine

drylin® in einer Sektflaschen-
verschlußmaschine in der Abfülltechnik.

Sektflaschen- verschlußmaschine    

Elektrischer Stellantrieb

Für die verschiedensten Formatverstellungen: drylin® Spindel-Lineartisch SHT.

Elektrischer Stellantrieb    

Verpackungsmaschinen

In dieser Anwendung erfolgt die Ansteuerung von Greiferplatten durch die drylin® T Lineargleitführung.

Verpackungsmaschinen    

Flaschenwaschanlage

Durch den Einsatz der iglidur® RN Gleitlager konnte die bei Flaschenwaschanlagen erforderliche Antriebsenergie erheblich reduziert werden.

Flaschenwaschanlage    

Förderband

Die iglidur® J Gleitlager ersetzen bei dieser Anwendung die geschmierten Kugellager.

Förderband    

Kellereimaschine

Die Gelenkköpfe in den Verbindungskupplungen widerstehen der Weinbeer-Fruchtsäure.

Kellereimaschine    

Flanschkugelhähne

Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit in kleinen Stückzahlen war ausschlaggebend für den Einsatz von iglidur® X Gleitlagern in nahezu allen Flanschkugelhähnen der Firma Pister.

Flanschkugelhähne    

Verpackungsmaschine

Lange Lebensdauer bei gleichzeitig lebensmittelsicherem Design kennzeichnen diese Anwendung.

Verpackungsmaschine    

Verpackungsmaschine

Die iglidur® G Gleitlager zeichnen sich durch ihre Verschleißfestigkeit und die Eignung für realen Trockenbetrieb bei dieser Verpackungsmaschine für Poliertücher aus.

Verpackungsmaschine    

Füll- und Verschlussmaschine

Neben der hohen Chemikalienbeständigkeit bieten die iglidur® J Gleitlager bei dieser Anwendung einen wartungsfreien Trockenbetrieb.

Füll- und Verschlussmaschine    

Schlauchbeutelmaschine

Bei Dauerbetrieb erreichen die Schweißbacken an Schlauchverpackungsmaschinen oftmals Temperaturen von 160 °C und mehr.

Schlauchbeutelmaschine    

Belaugungsanlage

Bei Belaugungs- und Transportgeräten kompensieren igubal® Steh- und Flanschlager mögliche Fehler in der Ausrichtung von Blechgeräten.

Belaugungsanlage    

Lebensmittelmaschine

Sowohl das Gehäusematerial als auch die universelle Kugelverbindung sind aus lebensmittelgeeigneten Materialien gefertigt.

Lebensmittelmaschine    

Pneumatische Klappensteuerung

Eine kostengünstige Alternative gegenüber Gabelköpfen aus Edelstahl bieten igubal® Gabelkopf-Kombinationen aus Kunststoff.

Pneumatische Klappensteuerung    

Banderolliermaschine

igubal® als Alternative zu metallischen Lagern in Banderolliermaschinen verhindert ein „Fressen“ der Welle.

Banderolliermaschine    

Getränkeindustrie

Saubere und FDA-konforme Maschinenkomponenten für Getränkemaschinen.

Getränkeindustrie    

Umreifung

Umreifungsmaschinen-Produkte für die Verpackungsindustrie

Umreifung    

Betriebsmittelkonstruktion

Schmierfreie Tribopolymere in Extremanwendung - Verpackungsanlage für Profile.

Betriebsmittelkonstruktion    

Getränkeindustrie

Kunststoffgleitlager machen das Abfüllen von PET-Flaschen wirtschaftlicher.

Getränkeindustrie    

Schlauchbeutelmaschine

Wartungsfreie Kunststoffgleitlager trotzen allen äußeren Einflüssen und sorgen für die nötigen Standzeiten.

Schlauchbeutelmaschine    

Vereinzelung von Flaschen

drylin® SLW - mit gegenläufiger Spindel in der Glasindustrie zur Vereinzelung von Flaschen.

Vereinzelung von Flaschen    

Mess-System für Extruder

Vorkonfektionierte Energiezuführungen fürs Mess- und Regelsystem in der Blasfolienextrusion.

Mess-System für Extruder    

Flaschengreifer

Verschleißärmer und kostengünstiger durch Umstellung auf drylin®: Bis heute läuft die Anlage ohne Ausfälle.

Flaschengreifer    

Verpackungsanlage für Profile

Stillstandszeiten auf Null

Verpackungsanlage für Profile    

Lager-Schiebe-Einheit für ein automatisches Regalbediengerät

Leistungsfähig bei wenig Bauraum

Lager-Schiebe-Einheit für ein automatisches Regalbediengerät    

Konstruktion und Aufbau eines kostengünstigen Umsetzers

Kostengünstig und wartungsfrei

Konstruktion und Aufbau eines kostengünstigen Umsetzers    

Kartonierer

Produkte für Kartonierer in der Verpackungsindustrie

Kartonierer    

Automatische Produktzuführung

Eine automatische Produktführung fürt Produkte zu einer Blisterversiegelungsmaschine.

Automatische Produktzuführung    

Fleischportionierer

Stehlager JAM-08 und Gelenkkopf KBRM-08 in einem Fleischportionierer / einer Abpackvorrichtung

Fleischportionierer    

Postsortieranlagen

Durch den aggressiven Papierstaub setzen sich die früher eingesetzten Sinterlager sehr schnell zu.

Postsortieranlagen    

Teebeutelpackmaschine

iglidur® W300 Gleitlager werden hier als Ersatz für Kugelumlaufbuchsen verwendet.

Teebeutelpackmaschine    

Beschick- und Abstapelanlage

Wann immer holzplattenförmige Werkstoffe Beschick- und Abstapelanlage transportiert etc. werden müssen, kommt diese Anlage zum Einsatz.

Beschick- und Abstapelanlage    

Tabak-Verpacker

Bei der Verpackung von Tabak entsteht viel Staub. In dieser Verpackungsmaschine musste daher eine Energiezuführung gewählt werden, die auch bei Staub einwandfrei funktioniert.

Tabak-Verpacker    

Falt- und Klebemaschinen

Bei der Auslegung von kundenspezifischen Faltschachtel-klebemaschinen setzt Sondermaschinenbauer Bernhardt Maschinenbau auf schmier- und wartungsfreie Lineargleitlager.

Falt- und Klebemaschinen    

Getränkeabfüllmaschinen

Seit die Klammersterne in dieser Abfüllanlage mit Polymerlagern ausgerüstet worden sind, hat sich die Standzeit nahezu verdoppelt.

Getränkeabfüllmaschinen    

Horizontale Form-, Füll-, und Schließmaschinen

Bei dieser horizontale Form-, Füll-, und Schließmaschinen waren für den Kunden besonders die absolute Wartungsfreiheit über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen wichtig.

Horizontale Form-, Füll-, und Schließmaschinen    

xiros in Folienspeichern

Durch xiros Flanschkugellager entstehen keine Verunreinigung der Folien durch Schmierstoffe.

xiros in Folienspeichern    

Schrumpfmaschine

Die Herausforderung war hier, eine Linearführung zu finden, die unter diesen harten Bedingungen zuverlässig und schnell arbeitet.

Schrumpfmaschine    

Verpackungsmaschine

Die patentierte Maschine ist ein Multitalent zum Verpacken. Sie kann Pakete in einem Schritt bedrucken und sie mit ebenfalls bedrucktem Klebeband zukleben.

Verpackungsmaschine    

Wäschestapler

Prototyp eines Greifers, der in Wäschereien automatisch Wäschestapel auf- und umschichten soll.

Wäschestapler    

Hochleistungs-Blisterlinie

Mit dieser Maschine werden Produkte in Blisterfolie verpackt.

Hochleistungs-Blisterlinie    

Medikamenten-Dosierer

Mit dieser Maschine werden Medikamente aus den Originalverpackungen entnommen und anschließend in kleineren Dosierungen neu verpackt.

Medikamenten-Dosierer    

Verstelleinheit

Für die Verstellung kommt eine drylin® T-Linearführung zum Einsatz. Sie bewältigt problemlos die Taktzahl von 80 Zyklen pro Minute.

Verstelleinheit    

Fruchtventil

Dieses Ventil dient zum Abfüllen von Eiskrem mit Fruchtstücken in vollautomatischen industriellen Verpackungsmaschinen.

Fruchtventil    

Verpackungsanlage

Diese Anlage kann verschiedene Industriegüter mit beliebigen Materialien verpacken.

Verpackungsanlage    

Holzpackanlage

Diese Anlage beschäftigt sich mit der Verpackung von Holz.

Holzpackanlage    

Greifer für Lebensmittel-verpackungen

Dieser Greifer nimmt Verpack-ungseinheiten aus einer Ver-siegelungsmaschine, dreht die einzelnen Einheiten um 90 Grad und verteilt Sie auf Kartons.

Greifer für Lebensmittel-verpackungen    

Backwarengreifer

Dieser Greifer nimmt Frischgebackenes von einem Förderband, um es in Körbe zu packen.

Backwarengreifer    

Packroboter

Dieser Packroboter schichtet ebenfalls Backwaren in Kisten. Er verfügt über ein doppelköpfiges Greifersystem.

Packroboter    

Roboter-Greifer

Sehr flexibel ist diese zum manus®-Wettbewerb eingereichte Anwendung eines Roboter-Greifers.

Roboter-Greifer    

Codiergerät

Der drylin® Spindel-Lineartisch mit Positionsanzeiger und Handrad findet aufgrund seiner Schmiermittelfreiheit seinen Einsatz in einem Codiergerät zur Kennzeichnung von Käse.

Codiergerät    

Abfülleinheit

Kein Ausfall mehr bei der präzisen Dosierungen von Flüssigkeiten.

Abfülleinheit    

Verpackungsmaschine

Diese Verpackungsmaschine ist ein echtes Multitalent.

Verpackungsmaschine    

Abfüllanlage

Diese Abfüllanlage für Milchprodukte produziert die Becher gleich selbst.

Abfüllanlage    

Tiefziehmaschine

Diese Tiefziehmaschine stellt sich perfekt auf neue Verpackungsgrößen ein.

Tiefziehmaschine    

Verpackungsmaschine

Diese Maschine macht das Verpacken von Produkten in Kartons zum Kinderspiel.

Verpackungsmaschine    

Produktionsmaschine

Diese Maschine fertigt unter anderem Kunststoffverpackungen aus thermoplastischer Folie.

Produktionsmaschine    

Stanzkopf

Diese Maschine stanzt Prägungen zuverlässig in die Verschlussfolien von Weinflaschen.

Stanzkopf    

Prüfsystem

Dieses Prüfsystem wird in Abfüllanlagen eingesetzt und überprüft, ob sich ausschließlich Flaschen der gleichen Größe auf dem Förderband befinden

Prüfsystem    

Produktionsmaschine

Bei dieser Produktionsmaschine müssen kleine Spritzflaschen aus Kunststoff von einem Drehtisch durch eine kleine Öffnung auf das Förderband geleitet werden.

Produktionsmaschine    

Produkt-Ausstoßer

Dieser Produkt-Ausstoßer kommt in Verpackungs- und Abfüllmaschinen zum Einsatz.

Produkt-Ausstoßer    

xiros in steriler Umgebung

In diesem Dekontaminationsisolator werden Spritzensets steril verpackt.

xiros in steriler Umgebung    

Abfüllanlage

In dieser Anlage wird Fleischkäsebrät in Formen gefüllt.

Abfüllanlage    

Verpackungsmaschine

Diese Maschine verpackt beispielsweise Waschpulver in Beutel.

Verpackungsmaschine    

Verpackungsmaschine

Dieses Kartontransportsystem einer Verpackungsmaschine lässt sich spielend leicht auf die benötigte Kartongröße verstellen.

Verpackungsmaschine    

Verpackungsanlage

In dieser Verpackungsanlage werden Spülmaschinentabs von einem Roboter aus einer Schale in die Endverpackung gelegt.

Verpackungsanlage    

Abfüllanlage

In dieser Anlage werden Blisterverpackungen befüllt.

Abfüllanlage    

Verpackungsmaschine

Diese Maschine verpackt Kopfsalat, Kohl oder Brokkoli automatisch in Folie.

Verpackungsmaschine    

Aktenvernichter

Dieser Aktenvernichter macht aus jedem Dokument kleine Papierschnipsel.

Aktenvernichter    

Folienschweißgerät

Mit diesem Gerät werden Kunststoffbeutel verschweißt.

Folienschweißgerät    

Verpackungsanlage

Diese Anlage verpackt und versiegelt medizinische Produkte.

Verpackungsanlage    

Wickelmaschine

Diese Maschine sortiert Seifen in einer Viererordnung vor und ordnet diese in einem Paket an.

Wickelmaschine    

Sensorik

Diese Vorrichtung erstellt Prüfaufnahmen von Flaschen.

Sensorik    

Verpackungstechnik

Diese Verpackungsmaschine arbeitet mit Schweißbacken.

Verpackungstechnik    

Verpackungstechnik

Diese Anlage verschweißt zwölf Einheiten in eine Umverpackung.

Verpackungstechnik    

Verpackungstechnik

Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Form-Füll-Siegelmaschine.

Verpackungstechnik    

Verpackungstechnik

Diese automatische Sekundärverpackung greift vor allem im Bereich der Förderrollen auf igus® zurück.

Verpackungstechnik    

Verpackung

Diese Maschine wird genutzt, um Dosen sowie Flaschen in einem Rahmen anzuheben.

Verpackung    

Verpackung

Diese Maschine sorgt dafür, dass Kerzen auf einem Förderband positioniert und verpackt werden.

Verpackung    

Verpackung

Diese Maschine ermöglicht eine Sortierung in der Sekundärverpackung.

Verpackung    

Verpackungsmaschine

Bei dieser Anwendung sollte eine Beutelmaschine optimiert werden.

Verpackungsmaschine    

Verpackungsmaschine

Diese Anwendung zeigt eine Kartoniermaschine für Blister in der Pharmaindustrie.

Verpackungsmaschine    

Verpackungsmaschine

Diese Anwendung zeigt eine Blistermaschine in der Pharmaindustrie.

Verpackungsmaschine    

Verpackungsmaschine

Diese Anwendung zeigt eine Verpackungsmaschine für Blisterkartons der pharmazeutischen Industrie.

Verpackungsmaschine    

Mehrkopfwaage mit iglidur Geitlagern und drylin Lineartechnik

Gleit- und Linearlager von igus® in Mehrkopfwaagen

Mehrkopfwaage mit iglidur Geitlagern und drylin Lineartechnik    

Medikamenten-Handling

Vorkonfektionierte Energiezuführungen sorgen für reibungslose Abläufe.

Medikamenten-Handling    
Anwendungen Übersicht

Ich habe folgendes Projekt - folgende Frage - folgenden Wunsch

Zu Ihrem speziellen Einsatzfall haben Sie hier kein Anwendungsbeispiel gefunden oder Sie wünschen weitere Beratung?
Bitte teilen Sie uns mit, wie wir Ihnen helfen können!



Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden