Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Suche nach Anwendungsbeispielen

Technik verbessern und Kosten senken

Das igus® Motto lautet seit vielen Jahren "plastics for longer life®". Darunter verstehen wir die Herstellung innovativer Kunststoffprodukte, die Wartungsarbeiten reduzieren, technische Verbesserung erreichen, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar.

In über 940 Anwendungen konnten unsere Kunden bereits die Technik verbessern und Kosten senken.
Einige Beispiele:

Weltweit längster Verfahrweg - keine Ausfallzeiten mehr

Längster Verfahrweg mit Kunststoff-Energiekette  

Die e-kettensysteme® tragen heute deutlich zur Betriebssicherheit bei, da die Ausfallzeiten der Anlage, etwa durch Kabelbrüche, auf Null reduziert werden.

Leitungen trotzen Hitze, Sonne, Regen und Schnee

LED-Bildschirm  

Zuvor eingesetzte Leitungen eines Konkurrenzunternehmens hatten versagt, seitdem temperaturbeständige chainflex® Leitungen eingesetzt sind, funktioniert der überlebensgroße LED-Bildschirm in Dallas bei jedem Wetter.

Raue Umgebung, hohe Geschwindigkeit

Sondermaschinenbau  

Auch bei besonders aggressiven Umgebungsbedingungen wie in diesem Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentrum beweisen Energiezuführungen ihre Zuverlässigkeit.

Kosten gespart, Maschi-
nenverfügbarkeit erhöht

Getränkeindustrie  

Weil iglidur® Gleitlager eine lange Lebendauer haben, zudem nicht geschmiert werden müssen und einen Bruchteil in Relation zu herkömmlichen Lagern kosten, konnten 90% der Kosten gespart werden.

Jährlich mehr als 10.000 Euro Kosten gespart

Vollautomatische Reifenmontagestraßen  

Die früher verwendeten Lager blockierten und die Wellen liefen ein. Die stattdessen eingesetzten schmierfreien igubal®-Flanschlager laufen bereits seit Mai 2007 ohne Ausfall. Damit konnten pro Jahr 2.440 Euro an Reparaturkosten und 8.400 Euro Kosten für Maschinenausfall gespart werden.

Störungsfreier Betrieb statt Wellenzerstörung

Betonrohrfräse  

Durch die Verschmutzung der Kugelbuchsen kam es zur Blockade der Kugeln und damit zur Zerstörung der Wellen. Nun läuft die Betonfräsmaschine seit über drei Jahren bei härtestem Betrieb vollkommen störungsfrei.

Suche

Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele aus einer bestimmten Branche?
Hier können Sie bereits realisierte Anwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.

Branche:
Einsatzfall:


Schüttgutumschlag-Krane Anwendungen

igus®-Anwendungen und Referenzen mit Schüttgutumschlag-Kranen

Schüttgutumschlag-Krane Anwendungen    

Schiffsentlader

441 m Verfahrweg: Reduzierung der Zugkräfte um ca. 75%.

Schiffsentlader    

Hafenkran

Kreisbewegung auf der Seite liegend an einem Hafenkran.

Hafenkran    

Schiffsverlader

Seit der endgültigen Inbetriebnahme des Schiffbeladers im Jahr 2000 sind im Bereich der Energiekette noch keinerlei Störungen aufgetreten, weder mechanische, noch die Leitungen betreffende.

Schiffsverlader    

Dachkonstruktion

Dank der Konstruktion mit e-ketten® in der Therme in Bad Wörishofen konnten etwa 100m Kabel eingespart werden und das Gewicht des Daches wurde verringert.

Dachkonstruktion    

Kranfahrt

Krane-Verfahrwege bis zu 500 m mit Energiekettensystemen und Leitungen von igus®.

Kranfahrt    

Kranbau

Krane an der Kette - Energiezuführungs-System seit 12 Jahren im harten Einsatz.

Kranbau    

Kranbau

Im Kranbau beweisen Energiezuführungen immer häufiger ihre technische und wirtschaftliche Stärke. Flexibilität, Variabilität und eine Platz sparende Montage sind nur einige der wichtigsten Kriterien.

Kranbau    

Kohlekraftwerk

e-kettensystem® für einen Kohleentlader. Seit drei Jahren problemlos im Einsatz.

Kohlekraftwerk    

Stahlwerk

Extrem schwierige Bedingungen: Schmutz und Staub, schwere Befüllung, langer Verfahrweg und hohe Temperaturen. Das System funktioniert seit 2003.

Stahlwerk    

Schiffentladekran

Einsatz von e-ketten® im Schiffentlader

Schiffentladekran    

Shipyard-Krane

Energieführungsysteme für Shipyard-Krane seit sechs Jahren erfolgreich im Einsatz.

Shipyard-Krane    

Zweiträger-Brückenkran

Mit der passenden Energiezuführung konnte bei dieser Krananlage das Gesamtmaß für den Einbau deutlich reduziert werden.

Zweiträger-Brückenkran    

Montagekran

Dieser Kran in einem LKW-Montagewerk dient dem Entladen und Transport der einzelnen Fahrzeugchassis zu Beginn der Montage.

Montagekran    

Bootkrane

iglidur Gleitlager trotzen Salzwasser, hoher Belastungen und UV-Strahlung. Zusätzliche Schmiermittel sind überflüssig und die Lager somit umweltfreundlich.

Bootkrane    

8 Jahre wartungsfreier Betrieb

Die 2000 eingesetzte Energiekette läuft einwandfrei.

8 Jahre wartungsfreier Betrieb    

Entladestation für Rohmetall/Metallschrott

Nahezu wartungsfreie Lösung in einer Entladestation für Rohmetall/Metallschrott dank Energiezuführung mit Kunststoffprodukten von igus®.

Entladestation für Rohmetall/Metallschrott    

Deckenschiebetüre für Krankabinenzustieg

Kosten gespart und besser

Deckenschiebetüre für Krankabinenzustieg    

Goliath-Krane Anwendungen

igus®-Anwendungen und Referenzen mit Goliath-Kranen

Goliath-Krane Anwendungen    

Anwendungen mit höchster Beanspruchung

Beispiele für den Einsatz von igus® E-KettenSystemen® in Kranen.

Anwendungen mit höchster Beanspruchung    

Kransensor

Diese Sensoren werden eingesetzt, um zu verhindern, dass sich die Blöcke der einzelnen Kräne berühren.

Kransensor    

Innen- und Außenkrane

Die Außenkrane müssen starken Witterungseinflüssen standhalten. Auch die Innenkräne arbeiten unter wechselnden Feuchtigkeitseinflüssen bei gleichzeitig sehr hohen Temperaturen.

Innen- und Außenkrane    

Ship to shore-Kran

Bei diesem Schiffsentladekran kann nicht einfach nur der Container heraufgezogen und herabgelassen werden; der ganze Kranträger kann vertikal verfahren werden.

Ship to shore-Kran    

Verladekran für Container

Gleich mehrere Vorteile brachte der Austausch des alten Rollen- E-KettenSystems® durch eine igus® P4- e-kette®.

Verladekran für Container    

Vollautomatische Hallenkrane

Gerade in Hallen zählt oft jeder Meter Platz.

Vollautomatische Hallenkrane    

Kran in der Metallverarbeitung

Bei dieser Hallenkrananwendung spielen igus® e-ketten® ihre Vorteile aus.

Kran in der Metallverarbeitung    

Krananwendungen

Mit der igus® e-kette® Serie 5050 aus dem E4/4-Programm wurden hier zwei verschiedene Krananwendungen realisiert.

Krananwendungen    

Kran im Sägewerk

Dieser Kran soll in einem Sägewerk zum Einsatz kommen, um bis zu 8 Kubikmeter Holzspäne auf einmal zu transportieren.

Kran im Sägewerk    

Kran in Gießerei

Mit diesen drei Kranen werden in einer Gießerei Behälter mit flüssigem Metall transportiert

Kran in Gießerei    

Containerverladekran

Eine besondere Anforderung bei der Auslegung dieses Krans war die Geräuschreduzierung, denn der Hafen liegt in unmittelbarer Nähe eines Wohngebiets.

Containerverladekran    

Kohlekipper

Nur 6 Wochen Lebensdauer mit Wettbewerbsprodukt. Keine Ausfallzeit nach sechs Monaten mit igus®.

Kohlekipper    

Kranaufzug

Wettbewerbsketten brachen regelmäßig, igus® arbeitet ohne Ausfallzeiten.

Kranaufzug    

Hallenkrananlage

Platzsparende Auslegung der Energiezuführung durch Verzicht auf eine Rinne.

Hallenkrananlage    

Hallenkrane

Zuverlässige Energieversorgung der Kran- und Katzfahrt in der Müllsortierung.

Hallenkrane    

Kran

Keine Standardlösung ermöglichte es den Entwicklern, die Versorgungsleitungen in ihrem Kran auf einer Länge von 15 Metern störungsfrei zu führen.

Kran    

Prozesskran

In diesem Prozesskran gab es bei wenig Platzangebot eine Vielzahl an benötigten Leitungen.

Prozesskran    

Hydraulischer Kran

Bei diesem Kran ließen sich Hydraulikschläuche nur sehr umständlich neu installieren oder austauschen.

Hydraulischer Kran    

Kran

Dieser Kran transportiert in einem Stahlwerk Knüppel mithilfe einer Magnettraverse.

Kran    

Krankatze

Diese Krankatze läuft auf einem runderneuerten Kranträger.

Krankatze    

Containerkrane am CTA

Energie- und Signalzuführung an den Containerkranen am HHLA Container Termail Altenwerder - zwölf Jahre störungsfrei

Containerkrane am CTA    

Feuerverzinkung

Energiekette und Kunststoffrinne aus chemikalienbeständigen Kunststoff von igus® seit Jahren erfolgreich in Feuerverzinkerei im Einsatz.

Feuerverzinkung    

Kranbau

readychain spielt seine technische und wirtschaftliche Stärke im Kranbau aus und spart dem Kunden während der Montage viel Zeit.

Kranbau    

Hallenkrane

Vorkonfektionierte readychain Systeme versorgen Hallenkran mit Energie.

Hallenkrane    
Anwendungen Übersicht

Ich habe folgendes Projekt - folgende Frage - folgenden Wunsch

Zu Ihrem speziellen Einsatzfall haben Sie hier kein Anwendungsbeispiel gefunden oder Sie wünschen weitere Beratung?
Bitte teilen Sie uns mit, wie wir Ihnen helfen können!



Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden