Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Suche nach Anwendungsbeispielen

Technik verbessern und Kosten senken

Das igus® Motto lautet seit vielen Jahren "plastics for longer life®". Darunter verstehen wir die Herstellung innovativer Kunststoffprodukte, die Wartungsarbeiten reduzieren, technische Verbesserung erreichen, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar.

Suche in über 730 Anwendungen

Sie suchen praxiserprobte Anwendungsbeispiele zu einem bestimmten Produkt?
Hier können Sie bereits realisierte Anwendungen durchsuchen und nach Ihren Vorgaben filtern.

Produktbereich:
e-kettensystem®:


Hängender Einbau

Hängender Einbau der Energiekette Serie 2400.

Hängender Einbau    

Bühnenausstattung

Bühnenausstattung mit Energiekette Serie 2400.

Bühnenausstattung    

Glasbearbeitungsmaschine

Einbaufertig komplett mit Führungsblech direkt an eine Glasbearbeitungsmaschine geliefert.

Glasbearbeitungsmaschine    

Um 90° gedreht

Einbau um 90° gedreht - Serie 2500.

Um 90° gedreht    

Dachkonstruktion

Dank der Konstruktion mit e-ketten® in der Therme in Bad Wörishofen konnten etwa 100m Kabel eingespart werden und das Gewicht des Daches wurde verringert.

Dachkonstruktion    

Aufzug im Post-Tower

Die vorherigen Hängekabel unter der Aufzugkabine waren durch eine Zwangsbelüftung für die Rauchmeldeanlage ständigem Luftzug ausgesetzt und es entstand eine ungewollte Seitwärtsbewegung.

Aufzug im Post-Tower    

Spritzwerkzeug

Die e-kette® wurde an einem Spritzwerkzeug so angeordnet, dass in horizontaler Richtung kein zusätzlicher Platz für die Abrollbewegung notwendig ist.

Spritzwerkzeug    

Mehrfachschläuche

Sicher geführte Mehrfachschläuche ohne zusätzliche Befestigung.

Mehrfachschläuche    

Linearmotorachsen

Energiezuführungen und Leitungen für höchste Anforderungen in der Linearantriebstechnik.

Linearmotorachsen    

Energiekette für Vorklärbeckenräumer

Einsatz von Energieketten in einem Klärwerk.

Energiekette für Vorklärbeckenräumer    

Flugfeldtankfahrzeug

Schläuche und Leitungen in Energieketten von igus® in Flugfeldtankfahrzeug.

Flugfeldtankfahrzeug    

Leiterplattenbestücker

Jährlich 17 Mio. Zyklen – chainflex® Leitungen für Leiterplattenbestücker.

Leiterplattenbestücker    

Baumaschinen und Landmaschinen

Einsatz von Energieketten in Bau- und Landmaschinen.

Baumaschinen und Landmaschinen    

CNC-Bearbeitungszentren

Bei diesen Bearbeitungszentren gibt es keine Standardbaugruppen; denn jedes wird nach Kundenwunsch maßgeschneidert gefertigt.

CNC-Bearbeitungszentren    

Bagger

Besonders schwierige Umgebungsbedingungen wie Schmutz Schmiermittel, Stahlwolle und Temperaturen zwischen -30° und +50° höchste Anforderungen an die Energiezufuhr.

Bagger    

Servo-Manipulator

Der hier vorgestellte Servo-Manipulator wurde eingesetzt um ein radioaktiv kontaminiertes Rohrleitungssystem ferngesteuert abzubauen.

Servo-Manipulator    

Pipeline-Schweißequipment

Eine hohe Hitzebeständigkeit stand bei dieser Anwendung im Vordergrund.

Pipeline-Schweißequipment    

Bügelkette

In kundenspezifischen Sondermaschinen für den Modell- und Formenbau kommen aufgrund der hohen Anforderungen und des geringen Platzbedarfs vier verschiedene Energiezu-führungen zum Einsatz.

Bügelkette    

Klärwerk

Aufgrund der hohen Robustheit und Stabilität entschied man sich in einem Klärwerk bei Saale für eine Energiekette E2/000.

Klärwerk    

Verfahrbarer Plasmabildschirm

Verfahrbarer Plasmabildschirm zur Präsentation eines neuen Audi-Modells.

Verfahrbarer Plasmabildschirm    

Forschungs-Kamera

Mit dieser Kamera wird das Verhalten von Festkörpern in Flüssigkeiten untersucht.

Forschungs-Kamera    

Bearbeitungszentrum

Verschiedene Medien in einer Energiezuführung sparen Kosten und Bauraum.

Bearbeitungszentrum    

Melkroboter

Rund um die Uhr kann dieser Melkroboter auf freiem Feld seinen Dienst versehen.

Melkroboter    

Asphaltier-Anlage

e-ketten® mit temperaturbeständigen chainflex®-Leitungen CF34 und CF10.

Asphaltier-Anlage    

Drehmaschine

Große Werkstücke können in der Drehmaschine komplex bearbeitet werden.

Drehmaschine    

Energiekette in Großkläranlage

Seit Anfang 2008 ist in der Großkläranlage Calbe eine e-kette der Serie 2500 im Einsatz.

Energiekette in Großkläranlage    

Räumerbrücke in Vorklärbecken

Basic flizz® System versorgt die Räumerbrücke sicher mit Energie.

Räumerbrücke in Vorklärbecken    

Probensammler

Diese Maschine entnimmt automatisch Proben von einem Kohleförderband.

Probensammler    

Ponton

An diesem Ponton im britischen Barrow-in-Furness werden die Service-Boote eines Windparkbetreibers fit für den Einsatz gemacht.

Ponton    

Produktionsmaschine

Diese Maschine greift Verpackungen aus einer Tiefziehmaschine und positioniert sie auf einem Band für die Weiterverarbeitung.

Produktionsmaschine    

Antrieb

Bei dieser Neuentwicklung eines Antriebs für Flurförderfahrzeuge stand nur ein begrenzter Bauraum zur Verfügung.

Antrieb    

Stanzbiegeautomat

In diesem servogesteuerten Stanzbiegeautomat RM-NC mit innovativer Schlittenpositioniereinheit sind igus® e-ketten® vom Typ 2480 und 2500 verbaut.

Stanzbiegeautomat    

Schweißanlage

Diese Anlage schweißt Bleche und benötigt hierfür eine Vielzahl an Kabeln und Leitungen.

Schweißanlage    

Highspeed-Kamera

Diese Highspeed-Kamera kann sich mit bis zu 23 Metern pro Sekunde bewegen und wird dabei mit bis zu 750 m/s2 beschleunigt.

Highspeed-Kamera    

Schweißgerät

Dieses Laserschweißgerät wird in der Produktion von Solarkollektoren verwendet.

Schweißgerät    

Abstreifer im Klärbecken

Der Abstreifer in Klärbecken hat eine wichtige Funktion: Er bewegt sich ständig vor und zurück und filtert Feststoffe aus dem Wasser, das er zur weiteren Aufbereitung transportiert.

Abstreifer im Klärbecken    

Teststation

Diese Teststation wurde entwickelt, um Linearantriebe mit variablen Bewegungen zu testen.

Teststation    

Etikettiermaschine

Diese Etikettiermaschine holt sich Etiketten aus dem Vorrat, trägt den Kleber auf und bringt die Etiketten auf der Verpackung an.

Etikettiermaschine    

Hochfrequenz-Schweißgerät

Dieses Hochfrequenz-Schweißgerät bewegt sich in einem Arbeitsbereich von 8x2,5 Metern und rotiert um 360 Grad.

Hochfrequenz-Schweißgerät    

Produktionsmaschine

Diese Produktionsmaschine trägt Silikon als Dichtung auf Fensterflügel auf.

Produktionsmaschine    

Drehtisch

Die Energieketten, die bisher in diesem Drehtisch einer Roboterschweißzelle eingesetzt wurden, erfüllten ihren Zweck ganz und gar nicht:

Drehtisch    

Hydraulischer Kran

Bei diesem Kran ließen sich Hydraulikschläuche nur sehr umständlich neu installieren oder austauschen.

Hydraulischer Kran    

Medizinisches Gerät

Dieses Patientenpositionier- und Bildgebungssystem wird in der Strahlentherapie eingesetzt.

Medizinisches Gerät    

Energiekette im Freilager der Aluminiumoxidproduktion

Projektierung und Montage einer Rollen-Energiekette für den Außeneinsatz auf einer Bau-xit-Halde – ein Umfeld mit schwierigsten Umgebungsbedingungen.

Energiekette im Freilager der Aluminiumoxidproduktion    

mehr Bauraum ... 50% leiser ...

Neue Generation E2 e-ketten®: E2.1

mehr Bauraum ... 50% leiser ...    

1 Meter in 2 Sekunden ...

In Sekunden offen: Kettenöffner E2.1

1 Meter in 2 Sekunden ...    

Schneidanlage

Messer Schneidanlagen steigern die Produktivität durch den Einsatz von igus® e-ketten.

Schneidanlage    

Medikamenten-Handling

Vorkonfektionierte Energiezuführungen sorgen für reibungslose Abläufe.

Medikamenten-Handling    

Automatisierungslösung

Vorkonfektionierte Energiezuführungen sorgen für eine zuverlässige automatisierte Beladung von Bearbeitungszentren.

Automatisierungslösung    

3D-Metalldruck

readychain versorgt Bearbeitungszentren bei hoher Verfahrgeschwindigkeit und begrenztem Bauraum zuverlässig mit Energie.

3D-Metalldruck    
Anwendungen Übersicht

Ich habe folgendes Projekt - folgende Frage - folgenden Wunsch

Zu Ihrem speziellen Einsatzfall haben Sie hier kein Anwendungsbeispiel gefunden oder Sie wünschen weitere Beratung?
Bitte teilen Sie uns mit, wie wir Ihnen helfen können!



Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus.

Firma:*
Vorname:*
Nachname:*
Telefon:
E-Mail:*
Wir benötigen Ihre Postleitzahl und das Land zur eindeutigen Zuordnung Ihrer Anfragen an den für Sie richtigen Ansprechpartner
PLZ:*
Land:*
Wenn Sie Kataloge oder Muster bestellen möchten, geben Sie bitte hier Ihre Adresse an
Anrede:
Straße:
Ort:
Bundesland:
Ja, ich willige ein, per E-Mail Informationen zu aktuellen Produkten und Leistungen der igus® GmbH erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Werbemitteilungen meine Daten gemäß der Datenschutzbestimmungen ausschließlich von der igus® GmbH genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit durch Betätigung des in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelinks mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
Ich stimme den Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung meiner Daten zu. Widerruf ist jederzeit möglich.
Absenden