Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Wir präsentieren hier als Konzeptstudie die Weiterentwicklung der bewährten Leitungsüberwachung – i.Sense CF.D II. Die neue Sensor-Elektronik wird beidseitig auf die zu überwachende Leitung nah des Steckers „aufgeklickt“ und eine kleine Messader um die Leitung gewickelt. Dadurch wird praktisch eine kleine „Antenne“ von 8 cm Länge um die zu messende Leitung herumgewickelt.
Damit ist es endlich möglich die Datenübertragungseigenschaften von Bus-, Ethernet-, Messsystem- oder Datenleitungen im laufenden Betrieb zu messen ohne in die Datenstrecke eingreifen zu müssen. Dies reduziert die Montagekosten, senkt das operative Ausfallrisiko und macht erneute Kalibrierungsvorgänge nach Montage obsolet.
Als Bestandteil der i.Sense Zustandsüberwachung von smart plastics werden alle Daten dieses neuen CF.D II Sensors im Schaltschrankmodul i.Cee ausgewertet. Darüber kann dann das Alarm- bzw. Eskalationsmanagement der Anlage gesteuert oder die Anlage unmittelbar gestoppt werden.
Dies bietet zahlreiche Integrationsmöglichkeiten. Vom präventiven Servicemanagement, welches die regelmäßigen Wartungen nutzungsabhängig einplant, bis hin zum ortsunabhängige Störungsmanagement, welches jede unvorhergesehene Veränderung sofort über diverse mobile Kanäle meldet. Aggregiert werden alle Informationen in einem modernen Dashboard, online oder offline im lokalen Netzwerk je nach Kundenwunsch.
„Falls der Lauf der Kette zu stark durch Staub und Schmutz behindert wird, schaltet die Zug-/Schubkraftüberwachung das System ab, bevor Schäden entstehen."
Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS)
Durch die Integration von smart plastics Sensoren an der Energieführung wird die Condition Monitoring System des Kunden mit Daten versorgt.
Güdel Deutschland GmbH
Hier finden Sie weitere erfolgreiche Anwendungsbeispiele unserer Kunden mit smart plastics.
Bei der Zustandsüberwachung (i.Sense) mit Hilfe von chainflex Leitungen ist kein zusätzliclhes Modul notwendig. Das System kann bei der Integration und Vernetzung ohne zusätzliche Software betrieben werden. Leitungen übernehmen in diesen Fällen 3 Möglichkeiten der Zustandsüberwachung.
In diesem Whitepaper erfahren Sie:
Experten-Support und maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Anwendungen kennenlernen.
Mit wenigen Informationen über Ihre Anwendung zielgerichtet zur richtigen Auswahl von smart plastics kommen.
Diese Broschüre gibt einen schnellen Gesamtüberblick über alle Aktivitäten von igus rund um Industrie 4.0 und das Internet of Things.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr