Lösung
Um bei den Bohrarbeiten für die Monopile-Fundamente eine hohe Planungssicherheit gewährleisten zu können, setzt DEME heute auf unsere
Offshore-Energiekette OSC. Die Leitungsführung, die unter anderem auch für die Landstromversorgung von Schiffen an Häfen verwendet wird, kann dank eines hoch festen integrierten Zugseils in seinen beiden Kettengliedern auch bei besonders harten Bedingungen verwendet werden. Die Kunststoff-Energiekette eignet sich dabei nicht nur für die korrosive Umgebung, sondern auch bei hohem Schmutzaufkommen, starken Vibrationen und Schlägen. Eine flexible Auslegung der innen liegenden Leitungen und Schläuche gewährleistet das modulare Design der Energiekette. Insgesamt gewährt das System so den langfristigen Schutz der Leitungen und Schläuche sowie einen möglichst anwenderfreundlichen Umgang für eine schnelle Projektierung und Inbetriebnahme. Und damit die lange Offshore-Leitungsführung kompakt unterzubringen und sicher nach und nach mit Ablassen des Bohrers abzuwickeln, wurde sie auf einer riesigen Kabeltrommel aufgewickelt, die auf einem Schiff installiert wurde.