Energieführungen und Lager für Spritzgießmaschinen

Im Maschinenbett, in der Spritzeinheit, in der Schließeinheit und am Handling: Unsere Energiekettensysteme, hochflexiblen Leitungen und wartungsfreie Lagertechnik stellen in allen bewegten Einheiten Ihrer Kunststoff­spritzgießmaschine hohe Standzeiten sicher.
 
Der spezielle Aufbau unserer chainflex Leitungen mit zugentlastendem Kern, Bündelverseilung und PVC- oder TPE-Außenmänteln ist ideal für hochdynamische Anwendungen, wie zum Beispiel der Schließeinheit mit häufigen Bewegungen und kurzer Zykluszeit. Für das sichere Führen von Leitungspaketen sorgen unsere e-ketten. Ihr Design zeichnet sich durch einfache, schnelle Montage und ein kabelschonendes Innenleben aus – besonders interessant beim Einsatz von Hydraulikschläuchen. Neben kleinen Dimensionen für kleine Bauräume sind auch große freitragende Längen und Zusatzlasten ;möglich. Unsere Lagerprodukte aus verschiedensten Werkstoffen punkten mit geringem Gewicht, Korrosions- und Schmierfreiheit, so auch drylin Linearführungen, die zum Beispiel für ein sauberes Gleiten von Schutztüren der Schließeinheit sorgen.

igus Produkte in der Spritzgießmaschine

Produkte für den Einsatz in Spritzgießmaschinen

e-kette E2.1

Leise e-kette in Picker-Einheit

Der Standard für Anwendungen im mittleren Lastbereich

Leise durch integrierte Bremse

Optionales Öffnungswerkzeug für ein noch schnelleres Öffnen und Schließen

Jetzt e-kette E2.1 entdecken
readychain module connect

Schnittstelle nach Maß

EINE Schnittstelle statt vieler Steck-/Trennstellen

Einfaches Baukastenprinzip, individuell konfigurierbar

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, über 100 Steckereinsätze zur Auswahl

Mehr zu readychain module connect
drylin WJRM

Wartungsfreie Hybrid-Rollenlager

Kombination aus schmiermittelfreier Gleit- und Rollenlagerung

Für minimale Antriebskräfte und leichten Lauf

Flache Einbauweise

Jetzt drylin WJRM Hybridlager entdecken
e-kette E4.1L

e-kette mit minimaler Montagezeit

Hohe Zugkräfte, hohe Lasten und Verfahrwege über 600 m möglich

10.000 km und mehr Laufleistung garantiert

Schnell zu öffnen und zu befüllen

Mehr zur e-kette E4.1L erfahren
chainflex Profinet

PROFINET Leitungen

Lebensdauer von bis zu 10 Mio. Doppelhüben für Busleitungen

36-monatige Funktionsgarantie

Unkonfektioniert und konfektioniert lieferbar

Mehr zum PROFINET Programm
drylin ZLW Baukastenachse

Zahnriemenachsen aus dem Baukasten

Kompakte Tandem-Zahnriemenachse mit 2 Zahnriemen in einer Einheit

Schlitten synchron oder separat ansteuerbar

Schneller Lagertausch auf der Schiene möglich

Mehr zur drylin ZLW Baukastenachse
dryve D1 Motorsteuerung

Kostengünstige Motorsteuerung

Für DC-, EC- und Schrittmotoren

Kompatibel zu vielen Industriesteuerungen

Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone

Jetzt drylin D1 entdecken
i.Cee:plus II

Vorausschauende Kettenwartung

Intelligente Software und Sensorik an der e-kette

Mögliche Wartungsbedarfe werden gemeldet, bevor es zum Ausfall kommt 

Jetzt i.Cee 2.0 entdecken

Vorteile von e-ketten aus Kunststoff

Bei der Energiezuführung an Kunststoffmaschinen sind hohe Zusatzlasten, Genauigkeit und hohe Temperaturen wichtige Faktoren. Unsere Kunststoff-Energieketten sorgen für eine sichere Führung von Leitungen und Schläuchen und spielen auch bei schweren Befüllungen ihre Vorteile aus:

  • Hohe Zusatzlasten möglich
  • Kreis- und Schwenkbewegungen möglich
  • Einsatz bei hohen Temperaturen
  • Resistent gegen Staub, Pulverablagerungen und Feuchtigkeit
  • Platzsparend konstruiert
Mit kostengünstigen Automatisierungslösungen und smart plastics adressieren wir zudem die Schlüsselthemen Systemintegration und Kunststoffindustrie 4.0.

igus motion plastics in und an der Spritzgießmaschine

Erfolgreich im Einsatz

Spritzgießmaschine Hekuma

Energie in Highspeed-Spritzgießmaschine sicher geführt

Die Hochleistungsautomationen für die Kunststoffindustrie von Hekuma arbeiten mit Zykluszeiten im Sekundentakt. Für die Energiezuführung der Greifer heißt das: Nach nur vier bis sechs Wochen ist die erste Million Hübe erreicht – und das bei Hitze, hoher Beschleunigung und Bewegung in zwei Achsen. Hier bewähren sich unsere chainflex Leitungen und e-ketten.

Fügestation von Produtek Weiskopf

Schwenkarm in Fügestation wartungsfrei gelagert

Die Firma Produtek Weiskopf hat zwei benachbarte Spritzgießmaschinen im Einsatz, in denen Kunststoffteile aus drei Komponenten gespritzt werden. Das Zusammensetzen der ersten beiden Komponenten übernimmt ein Schwenkarm in einer Fügestation. Dass der sich dauerhaft flüssig bewegt, dafür sorgen wartungsfreie Bundlager aus iglidur G-Material.


Handling & Automatisierung

Bei der Materialzufuhr, dem Abtransport von fertigen Form- und Angussteilen und beim Einlegen ins Werkzeug: Rund um die Kunststoffspritzgießmaschine gibt es diverse Handling-Prozesse, für die wir kostengünstige Automations-Produkte anbieten. Mit ihnen lassen sich Automatisierungsprozesse einfach anpassen und das Investment amortisiert sich bereits nach wenigen Monaten. 

Smart produzieren mit igus Low Cost Automation

Jetzt entdecken

Weitere Informationen

Extrusionsmaschinen

Medienbeständige und schmierfreie Komponenten für Extruder, Compounder und Co.

Jetzt entdecken

chainflex Leitungen

Hohe Lebensdauer in bewegten Anwendungen

Jetzt informieren