Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die Gelenkköpfe in den Verbindungskupplungen widerstehen der Weinbeer-Fruchtsäure. Diese Vorrichtung zur Anpassung der Verbindung bietet nicht nur geringe Wartungskosten, sondern auch einen günstigen Anschaffungspreis.
Teilbezeichnung | Max. statische | Max. Radiallast | Min. Gewindetiefe | Max. Drehmoment durch |
---|---|---|---|---|
Zugbelastung | Kugel mit Metallschaft | |||
igubal® KBRM-08-MH | 3600 N | 900 N | 15 mm | 70 Nm |
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.