Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BRÜDER NEUMEISTER GmbH

Transporteinrichtung
 
 

Einfache Schwenkbewegungen sowie der Ausgleich von Fluchtungsfehlern werden bei Lagerungen von Antriebswellen und Kettenradlagerungen mittels Kunststoff- Stehlagern realisiert. Vorteile wie Schmiermittelfreiheit und die Beständigkeit gegen Korrosion sind weitere Kriterien für den Einsatz.



Artikel-Nr. max. stat. max. stat. max. Anzugesmoment
  Zugbelastung axiale Druckbelastung für Langlöcher
igubal® KSTM-20 4700 N 2500 N 10,5 mm

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier