Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

MAX PLANCK INSTITUT FÜR PHYSIK UND ASTROPHYSIK

Forschungsinstitut
 
 

Grundlagenforschung geht Hand in Hand mit den innovativen igubal® Maschinenelementen. Die Spiegelverstellung des Teleskops wird nahezu spielfrei mit igubal® Gelenkköpfen ausgeführt. Magnetische Einflüsse können mit den igubal® Vollkunststofflagern vermieden werden.



Artikel-Nr. max. zulässige Belastung max. radiale max. Anziehdrehmoment
  auf Kalotte Zugbetriebskraft durch die Kalotte
igubal® EFSM-10 700 N 2000 N 20 Nm

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier