Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
igubal® Gelenklager der Maßreihe K kommen
wegen ihrer Wartungs- und Korrosionsfreiheit
sowie Witterungsbeständigkeit in der Hauptlagerung
jeder einzelnen Lamelle zum Einsatz.
Mit diesen Lamellen lassen sich durch ihre
Schwenkbarkeit der Luftstrom im Inneren des
Stadions regulieren.
Artikel-Nr. | max. stat. radial | max. Stat. axial | max. Anziehdrehmoment |
---|---|---|---|
Druckbelastung | Druckbelastung | durch die Kalotte | |
igubal® KGLM-08 | 2350 N | 800 N | 12 Nm |