Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

MULTICAR SPEZIALFAHRZEUGE GmbH

Automobilhersteller

Schmutzunempfindlich und wartungsfrei: die robusten Gelenkköpfe und Gelenklager in den Spezialfahrzeugen der Kommunaltechnik. Auch in der sicherheitsrelevanten Anwendung in der Fahrzeugbremse verrichten sie klaglos ihren Dienst. Dabei ist die Gewichtseinsparung ein weiterer Erfolgsfaktor.

Ebenfalls eingesetzt werden iglidur® G Gleitlager.
iglidur® G Gleitlager sind eine kostengünstige Alternative zu metallisch gerollten Lagern. Sie sind wartungsfrei, robust, schmutzunempfindlich und schwingungsdämpfend. Außerdem haben sie einen Gewichtsvorteil.

Artikel-Nr. max. stat. radial max. Stat. axial max. Anziehdrehmoment
  Druckbelastung Druckbelastung durch die Kalotte
igubal® KGLM-25 13600 N 3000 N 65 Nm

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier