Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

PSK INGENIEURGESELLSCHAFT

Zubehör für Kunststoff-Pneumatikantriebe

Hoher Wirkungsgrad - geringe Kosten. Die Festigkeit des verbauten Zubehörs ist abgestimmt auf die Antriebsleistung der Pneumatikzylinder. Korrosionsbeständigkeit und das niedrige Bauteilgewicht sind weitere Kriterien, die zur Entscheidung zugunsten der igubal® Komponenten führte.

  • Hohe Dauerfestigkeit
  • Sehr geringes Gewicht

 

Artikel-Nr. max. stat. max. min. max. Anziehdrehmoment max. Anziehdrehmoment,
  Zugbelastung Querbelastung Einschraubtiefe Innengewinde durch Kalotte
igubal® GERMF-10F 3100 N 800 N 13 mm 6 Nm 20 Nm

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier