Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Verschleißuntersuchung igubal®-Stehlager

Kundenversuch auf verzinkten und rostfreien Stahlwellen

Ein Kunde baut ein Solarsystem, dessen bewegliche Solarflächen dem Sonnenstand folgen. Um für die Schwenkbewegung der Lagerstellen ein geeignetes Stehlager zu identifizieren, wurde im igus®-Testlabor die Anwendung auf dem Universalprüfstand nachgestellt.

Ziel der Versuchsreihe war es, für den Kunden die verschleißfesteste Paarung aus Welle und iglidur®-Material zu ermitteln.

Der Versuch wurde unter folgenden Testparametern durchgeführt:

Wellenwerkstoff: V2A und Stahl verzinkt

Lager: igubal®-Stehlager mit Kalotten aus iglidur® W300, J, und J4

Belastung: 5 MPa

Schwenkwinkel: +/- 75°

Zyklen: 30.000

Geschwindigkeit: 10 Zyklen/min

Versuchsdurchführung auf Universalprüfstand

Versuchsdurchführung auf Universalprüfstand

 
Versuchsdurchführung auf Universalprüfstand  

Fazit:

Mit einer Verschleißrate von 30,88 µm/km ist die Paarung iglidur® J4 gegen eine Welle aus verzinkten Stahl die Lösung mit dem geringsten Verschleiß. Zu erwähnen ist, dass es kaum Abrieb an der verzinkten Oberfläche der Welle gab. Die Kalotte aus iglidur® J4 ist sehr schonend zur Welle, wodurch der Rostschutz lange erhalten bleiben sollte.

Individuellen Anwendungsfall testen?

Gerne testen wir auch Ihren individuellen Anwendungsfall. Nutzen Sie einfach das Kontaktformular!

Weitere Informationen: