Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Lange Lebensdauer bei gleichzeitig lebensmittelsicherem Design kennzeichnen diese Anwendung. Sowohl hohe Frequenzen als auch seltene Arbeitszyklen lassen sich mit den igubal®-Gelenkköpfen bedienen.
Teilbezeichnung | Max. statische | Max. Radiallast | Min. Gewindetiefe | Max. Drehmomentstärke | Max. Drehmoment |
---|---|---|---|---|---|
Zugbelastung | Innengewinde | auf Kalotte | |||
igubal® KBRM-06 | 1400 N | 400 N | 8 mm | 1.5 Nm | 10 Nm |
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.