Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

STEBIE MASCHINENBAU GmbH

Montagestation

Die schwenkende sowie lineare Zuführbewegung wird mittels drylin® Linearführungen und igubal® Gelenklager-Komponenten realisiert. Geringes Gewicht sowie die selbstschmierenden Eigenschaften von beiden Produktbereichen lassen Taktfrequenzen von 30/min mühelos realisieren.



Artikel-Nr. max. static max. min. max. Anziehdrehmoment max. Anziehdrehmoment,
  Zugbelastung Querbelastung Einschraubtiefe Innengewinde durch Kalotte mit MH
igubal® KARM-10 MH 2500 N 300 N 20 mm 5 Nm 50 Nm

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier