Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Riehle Bäckereigerätefabrik GmbH

Bäckereigeräte
 
 

Bei Belaugungs- (Eintauchen der Bretzel in Natronlösung) und Transportgeräten kompensieren igubal® Steh- und Flanschlager mögliche Fehler in der Ausrichtung von Blechgeräten. Ferner sind diese Lager korrosions- und wartungsfrei und erfordern zudem keine weiteren Schmiermittel.


Teilbezeichnung Max. zuläss. Zug- Max. zuläss. Zug- Max. Drehmoment an
  belastung auf Kugel belastung Kraft Langlöchern
igubal® EFOM-16 1400 N 2800 N 4.5 mm

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.