Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
igubal® Gelenkköpfe dienen als Verbindungselement im Bereich der Lenkung. Die selbsteinstellenden sphärischen Kugelkalotten lassen eine extreme Schiefstellung der Räder und somit enge Kurvenradien zu. Weiter Aspekte sind das geringe Gewicht sowie die Wartungs- und Korrosionsfreiheit.
Artikel-Nr. | max. static | max. | min. | max. Anziehdrehmoment | max. Anziehdrehmoment, |
---|---|---|---|---|---|
Zugbelastung | Querbelastung | Einschraubtiefe | Innengewinde | durch Kalotte mit MH | |
igubal® KBRM-08 MH | 2100 N | 700 N | 11 mm | 10 Nm | 40 Nm |