Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DIPL.-ING. K. DIETZEL GmbH

Schlauchschälmaschine

Die eingesetzten igubal® Gelenklager sind unempfindlich gegen die Medien der Umgebung und dabei absolut wartungsfrei. Die einfache Montage der Gelenklager spart Kosten und der große Schwenkwinkel der Kugelkalotte ermöglicht eine preiswerte Lageraufnahme.

  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Ausgleich von Schiefstellungen und Durchbiegungen

 

Artikel-Nr. max. stat. radial max. Stat. axial max. Anziehdrehmoment
  Druckbelastung Druckbelastung durch die Kalotte
igubal® KGLM-30 20000 N 3250 N 70 Nm

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier