Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

HSW PAPER OUTPUT

Kuvertieranlagen

Die Hubbewegung für ein hochfrequentes, vollautomatisches Einkuvertieren werden durch Kunststoff-Stehlager und Gelenkköpfe realisiert. Das geringe Gewicht sowie die schwingungsdämpfenden Eigenschaften der igubal® Gelenklager waren der Grundstein für diese Anwendung.

  • Staub- und schmutzunempfindlich
  • Hohe mechanische Festigkeit

 

Artikel-Nr. max. stat. max. stat. max. Anzugesmoment
  Zugbelastung axiale Druckbelastung für Langlöcher
igubal® KSTM-14 2400 N 1200 N 4,5 mm

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier